Menü Suche

Federbolzen - mit Gewinde/mit Sperre

Auf Lager

Verwendet zur Fixierung, Positionierung, Arretierung und Sicherung. Unsere Indexbolzen ermöglichen eine rasche Justierung und eignen sich für eine Vielzahl von Oberflächen und Befestigungen. Sie sind ideal für Sport- und medizinische Geräte, Gastronomieausstattung, Förderanlagen, etc.

Seriennummer: SR5409

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Nasenmaterial Endkraft Nasentyp Anfangsfederkraft Korpusmaterial Kaufen
1,5933 € - 1,7655 € 200 Auf Lager
M8
Brünierter Stahl
45.00 N
Kugel
30.00 N
Brünierter Stahl
15,9835 € - 17,761 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16 x 1.5
Brünierter Stahl
25.00 N
Stift
10.00 N
Brünierter Stahl
3,7465 € - 4,1914 € 50 Auf Lager
M20
Brünierter Stahl
95.00 N
Kugel
55.00 N
Brünierter Stahl
1,7693 € - 1,974 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Edelstahl
11.00 N
Kugel
7.00 N
Edelstahl
3,7972 € - 4,2141 € 108 Auf Lager
M12
Edelstahl
105.00 N
Kugel
70.00 N
Edelstahl
8,2584 € - 8,2584 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Edelstahl
100.00 N
Kugel
60.00 N
Edelstahl
  • von 2
Kugelkolben M8 17.5 mm 30.00 N 45.00 N Stahl

491248

Preisbereich
1,7655 € - 1,5933 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Korpuslänge
    17.5 mm
  • Endkraft
    45.00 N
  • Anfangsfederkraft
    30.00 N
  • Korpusmaterial
    Brünierter Stahl
Rastmechanismus-Kolben 31.0 mm M16 x 1.5 Stahl Schwarz

491231

Preisbereich
17,761 € - 15,9835 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Korpuslänge
    29.0 mm
  • Endkraft
    25.00 N
  • Anfangsfederkraft
    10.00 N
  • Korpusmaterial
    Brünierter Stahl
Kugelkolben M20 34.0 mm 55.00 N 95.00 N Stahl

491252

Preisbereich
4,1914 € - 3,7465 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Korpuslänge
    34.0 mm
  • Endkraft
    95.00 N
  • Anfangsfederkraft
    55.00 N
  • Korpusmaterial
    Brünierter Stahl
Kugelkolben M5 13.0 mm 7.00 N 11.00 N Edelstahl

491255

Preisbereich
1,974 € - 1,7693 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Korpuslänge
    13.0 mm
  • Endkraft
    11.00 N
  • Anfangsfederkraft
    7.00 N
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
Kugelkolben M12 24.5 mm 70.00 N 105.00 N Edelstahl

491259

Preisbereich
4,2141 € - 3,7972 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Korpuslänge
    24.5 mm
  • Endkraft
    105.00 N
  • Anfangsfederkraft
    70.00 N
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
Kugelkolben M20 34.0 mm 60.00 N 100.00 N Edelstahl

491261

Preisbereich
8,2584 € - 8,2584 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Korpuslänge
    34.0 mm
  • Endkraft
    100.00 N
  • Anfangsfederkraft
    60.00 N
  • Korpusmaterial
    Edelstahl