Menü Suche

Federbolzen 18.0 mm M8 Edelstahl Grau

This spring plunger with a pull ring is a component that combines reliable performance, secure latching, and simplicity of use. Its long-lasting performance is provided by its corrosion-resistant and durable finish. It has a stud thread size of 5.0 mm, is grey and made of stainless steel.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10270943

Alte Essentra-Artikelnummer:

491263

287 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 49 3,7034 €
50 - 99 3,5024 €
100 + 3,3158 €
Verpackungseinheit (VPE): 5

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

18,52 €

5 x 3,7034 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Oberfläche Vernickelt
Grifftyp Griff mit Zugring
Korpus Gewindelänge 16.0 mm
Endkraft 29.0 N
Anfangsfederkraft 8.0 N
Nasendurchmesser 4.5 mm
Gesamtbreite 18.0 mm
Bolzengewindegröße 5.0
Korpusgewindegröße M8
Zolltarifnummer 7318190090
Hauptmaterial Edelstahl
Gewindegröße M8
Kopfdurchmesser 18.0 mm
Farbe Grau

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns