Menü Suche

Federbolzen 30.0 mm M12 Edelstahl Grau

This spring plunger with a pull ring is a component that combines reliable performance, secure latching, and simplicity of use. Its long-lasting performance is provided by its corrosion-resistant and durable finish. It has a stud thread size of 8.0 mm, is grey and made of stainless steel.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10270967

Alte Essentra-Artikelnummer:

491265

185 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 49 6,5061 €
50 - 99 6,2019 €
100 + 5,8686 €
Verpackungseinheit (VPE): 5

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

32,53 €

5 x 6,5061 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Oberfläche Vernickelt
Grifftyp Griff mit Zugring
Korpus Gewindelänge 24.0 mm
Endkraft 18.0 N
Anfangsfederkraft 7.0 N
Nasendurchmesser 8.0 mm
Gesamtbreite 30.0 mm
Bolzengewindegröße 8.0
Korpusgewindegröße M12
Zolltarifnummer 7318190090
Hauptmaterial Edelstahl
Gewindegröße M12
Kopfdurchmesser 30.0 mm
Farbe Grau

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns