Diese Federclips ermöglichen eine sichere Befestigung von Drähten auf einer Platte. Sie sind als Ausführungen mit Schraubbefestigung oder zum Einrasten erhältlich.
Seriennummer: SR2173
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Essentra-Artikelnummer | Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Kabeldurchmesser | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
0,104 € - 0,1388 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
||
10035481 | 0,0889 € - 0,122 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.15 in
3.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
#6,M3.5
|
|
0,0889 € - 0,122 € | 16000 Auf Lager |
0.15 in
3.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
#6,M3.5
|
||
0,2005 € - 0,2228 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
0,0889 € - 0,122 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.15 in
3.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
#6,M3.5
|
||
0,1671 € - 0,1857 € | 4997 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
0,0889 € - 0,122 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.15 in
3.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
#6,M3.5
|
||
0,8321 € - 0,8321 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#6,M3.5
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.