Menü Suche

Federkolben – Bolzen – Innensechskant

Auf Lager

Diese Federkolben mit Bolzenende und Innensechskant werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einem Bolzenende und einem Federmechanismus sowie Innensechskant. Die Feder an dem Kolbens übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und präzise Ausrichtung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet. Der Raststift kann mit manueller Kraft und Druckausübung schnell gestreckt oder zurückgezogen werden, was schnelle Anpassungen oder Positionsänderungen ermöglicht.

Der Innensechskant macht den Antrieb des Federkolbens mit einem Sechskantschlüssel einfach. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Wenn der Bolzen aus Thermoplastik gefertigt ist, kann er Temperaturen von -30 C bis +50 C widerstehen. Wenn der Bolzen jedoch aus Edelstahl ist, kann die Temperaturbeständigkeit bis zu 250 C betragen. Diese Federkolben kommen aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit häufig bei verschiedenen Industriesektoren wie medizinische Geräte, optische Geräte, Orthopädie, Maschinen- und Halterungsdesign, Beleuchtungsausstattung und elektronische Komponenten zum Einsatz.

  • Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einem Bolzenende und einem Federmechanismus sowie Innensechskant.
  • Temperaturbeständig von -30 C bis +50 C; wenn der Bolzen jedoch aus Edelstahl ist, kann die Temperaturbeständigkeit bis zu 250 C betragen.
  • Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und präzise Ausrichtung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens bietet.
Material: Edelstahl, Stahl, Stahl, schwarzFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
52 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit l1 s1 Material Federdruck d1 d2 t Kaufen
6,92 € - 10,65 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0
5.0
Stahl, schwarz
Erhöht
M16
7.5
2.5
3,43 € - 5,27 € 19 Auf Lager
22.0
3.0
Stahl, schwarz
Normal
M8
3.5
1.4
5,94 € - 9,14 € 5 Auf Lager
18.0
2.3
Edelstahl
Normal
M5
2.4
0.8
6,79 € - 10,44 € 5 Auf Lager
22.0
3.0
Edelstahl
Normal
M8
3.5
1.4
7,75 € - 11,92 € 2 Auf Lager
22.0
3.0
Edelstahl
Normal
M10
4.0
1.4
25,64 € - 39,44 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
7.0
Edelstahl
Normal
M20
10.0
3.0
10,35 € - 15,93 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0
4.0
Edelstahl
Normal
M12
6.0
2.0
11,74 € - 18,06 € 1 Auf Lager
40.0
5.0
Stahl
Normal
M16
7.5
2.5
7,74 € - 11,91 € 3 Auf Lager
26.0
3.0
Edelstahl
Normal
M8
3.8
1.4
8,25 € - 12,69 € 59 Auf Lager
28.0
3.5
Edelstahl
Normal
M10
4.0
1.4
4,50 € - 6,93 € 7 Auf Lager
28.0
4.0
Stahl, schwarz
Normal
M12
6.0
2.0
2,83 € - 4,36 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
2.5
Stahl, schwarz
Erhöht
M6
2.7
0.9
5,08 € - 7,81 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0
4.0
Stahl, schwarz
Erhöht
M12
6.0
2.0
3,39 € - 5,21 € 10 Auf Lager
22.0
3.0
Stahl, schwarz
Erhöht
M8
3.5
1.4
2,79 € - 4,29 € 37 Auf Lager
18.0
2.3
Stahl, schwarz
Normal
M5
2.4
0.8
5,01 € - 7,70 € 23 Auf Lager
28.0
4.0
Stahl, schwarz
Normal
M12
6.0
2.0
10,42 € - 16,03 € 54 Auf Lager
28.0
4.0
Edelstahl
Normal
M12
6.0
2.0
5,94 € - 9,14 € 8 Auf Lager
18.0
2.3
Edelstahl
Normal
M5
2.4
0.8
5,94 € - 9,14 € 5 Auf Lager
15.0
1.5
Edelstahl
Normal
M4
1.5
0.6
7,75 € - 11,92 € 15 Auf Lager
22.0
3.0
Edelstahl
Normal
M10
4.0
1.4
  • von 3
Federbolzen M16 7.5 32.0 Stahl, schwarz

20254025

Preisbereich
10,65 € - 6,92 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Federbolzen M8 3.5 22.0 Stahl, schwarz

20254087

Preisbereich
5,27 € - 3,43 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Federbolzen M5 2.4 18.0 Edelstahl

20254131

Preisbereich
9,14 € - 5,94 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Federbolzen M8 3.5 22.0 Edelstahl

20254155

Preisbereich
10,44 € - 6,79 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Federbolzen M10 4.0 22.0 Edelstahl

20254162

Preisbereich
11,92 € - 7,75 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Federbolzen M20 10.0 40.0 Edelstahl

20254193

Preisbereich
39,44 € - 25,64 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    40.0
  • s1
    7.0
Federbolzen M12 6.0 28.0 Edelstahl

20254254

Preisbereich
15,93 € - 10,35 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Federbolzen M16 7.5 40.0 Stahl

20254407

Preisbereich
18,06 € - 11,74 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    40.0
  • s1
    5.0
Federbolzen M8 3.8 26.0 Edelstahl

20254452

Preisbereich
11,91 € - 7,74 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    26.0
  • s1
    3.0
Federbolzen M10 4.0 28.0 Edelstahl

20254469

Preisbereich
12,69 € - 8,25 €

Lagerbestände
59 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    28.0
  • s1
    3.5
Federbolzen M12 6.0 28.0 Stahl, schwarz

20253936

Preisbereich
6,93 € - 4,50 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Federbolzen M6 2.7 20.0 Stahl, schwarz

20253981

Preisbereich
4,36 € - 2,83 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Federbolzen M12 6.0 28.0 Stahl, schwarz

20254018

Preisbereich
7,81 € - 5,08 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Federbolzen M8 3.5 22.0 Stahl, schwarz

20253998

Preisbereich
5,21 € - 3,39 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Federbolzen M5 2.4 18.0 Stahl, schwarz

20254063

Preisbereich
4,29 € - 2,79 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Federbolzen M12 6.0 28.0 Stahl, schwarz

20254100

Preisbereich
7,70 € - 5,01 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Federbolzen M12 6.0 28.0 Edelstahl

20254179

Preisbereich
16,03 € - 10,42 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Federbolzen M5 2.4 18.0 Edelstahl

20254216

Preisbereich
9,14 € - 5,94 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Federbolzen M4 1.5 15.0 Edelstahl

20254209

Preisbereich
9,14 € - 5,94 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Federbolzen M10 4.0 22.0 Edelstahl

20254247

Preisbereich
11,92 € - 7,75 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Federbolzen M10 4.0 28.0 Stahl

20254421

Preisbereich
9,89 € - 6,43 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    28.0
  • s1
    3.5
Federbolzen M12 6.0 35.0 Edelstahl

20254476

Preisbereich
16,97 € - 11,03 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    35.0
  • s1
    4.0
Federbolzen M5 2.4 18.0 Stahl, schwarz

20253899

Preisbereich
3,77 € - 2,45 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Federbolzen M6 2.7 20.0 Stahl, schwarz

20253905

Preisbereich
3,77 € - 2,45 €

Lagerbestände
574 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Federbolzen M20 10.0 40.0 Stahl, schwarz

20253950

Preisbereich
16,56 € - 10,76 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    40.0
  • s1
    7.0
Federbolzen M10 4.0 22.0 Stahl, schwarz

20254001

Preisbereich
5,73 € - 3,72 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Federbolzen M6 2.7 20.0 Stahl, schwarz

20254070

Preisbereich
4,39 € - 2,85 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Federbolzen M10 4.0 22.0 Stahl, schwarz

20254094

Preisbereich
6,23 € - 4,05 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Federbolzen M16 7.5 32.0 Stahl, schwarz

20254117

Preisbereich
10,54 € - 6,85 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Federbolzen M6 2.7 20.0 Edelstahl

20254148

Preisbereich
9,14 € - 5,94 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Federbolzen M6 2.7 20.0 Edelstahl

20254223

Preisbereich
9,14 € - 5,94 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Federbolzen M16 7.5 32.0 Edelstahl

20254261

Preisbereich
23,83 € - 15,49 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Federbolzen M12 6.0 35.0 Stahl

20254391

Preisbereich
11,45 € - 7,44 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    35.0
  • s1
    4.0
Federbolzen M8 3.8 26.0 Stahl

20254414

Preisbereich
8,64 € - 5,62 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    26.0
  • s1
    3.0
Federbolzen M16 7.5 40.0 Stahl

20254445

Preisbereich
19,54 € - 12,70 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    40.0
  • s1
    5.0
Federbolzen M3 1.0 12.0 Stahl, schwarz

20253875

Preisbereich
5,91 € - 3,84 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • l1
    12.0
  • s1
    1.0
Federbolzen M4 1.5 15.0 Stahl, schwarz

20253882

Preisbereich
4,08 € - 2,65 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Federbolzen M10 4.0 22.0 Stahl, schwarz

20253929

Preisbereich
5,27 € - 3,43 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Federbolzen M8 3.5 22.0 Stahl, schwarz

20253912

Preisbereich
4,61 € - 3,00 €

Lagerbestände
243 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Federbolzen M16 7.5 32.0 Stahl, schwarz

20253943

Preisbereich
9,53 € - 6,19 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Federbolzen M24 12.0 52.0 Stahl, schwarz

20253967

Preisbereich
22,99 € - 14,94 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M24
  • d2
    12.0
  • l1
    52.0
  • s1
    10.0
Federbolzen M5 2.4 18.0 Stahl, schwarz

20253974

Preisbereich
4,26 € - 2,77 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Federbolzen M20 10.0 40.0 Stahl, schwarz

20254032

Preisbereich
17,30 € - 11,25 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    40.0
  • s1
    7.0
Federbolzen M4 1.5 15.0 Stahl, schwarz

20254056

Preisbereich
4,61 € - 3,00 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Federbolzen M24 12.0 52.0 Stahl, schwarz

20254049

Preisbereich
25,21 € - 16,39 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M24
  • d2
    12.0
  • l1
    52.0
  • s1
    10.0
Federbolzen M4 1.5 15.0 Edelstahl

20254124

Preisbereich
9,14 € - 5,94 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Federbolzen M16 7.5 32.0 Edelstahl

20254186

Preisbereich
23,83 € - 15,49 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Federbolzen M8 3.5 22.0 Edelstahl

20254230

Preisbereich
10,44 € - 6,79 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Federbolzen M10 4.0 28.0 Stahl

20254384

Preisbereich
8,72 € - 5,67 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    28.0
  • s1
    3.5
Federbolzen M8 3.8 26.0 Edelstahl

20254377

Preisbereich
7,82 € - 5,08 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    26.0
  • s1
    3.0
Federbolzen M12 6.0 35.0 Stahl

20254438

Preisbereich
12,77 € - 8,30 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    35.0
  • s1
    4.0
Federbolzen M16 7.5 40.0 Edelstahl

20254483

Preisbereich
27,94 € - 18,16 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    40.0
  • s1
    5.0