Menü Suche

Federbolzen M12 6.2 22.0 Stahl, schwarz

Dieser Federkolben hat einen abgerundeten Bolzen mit einem Schlitz. Dieses Merkmal macht ihn hervorragend geeignet für Anwendungen, die ein sanfteres Einrasten erfordern und bei denen der Bolzen in Kontakt mit empfindlichen Oberflächen kommen könnte. Zudem werden Reibung und die Möglichkeit eines Verklemmens oder Feststeckens reduziert. Temperaturbeständig bis zu 250 °C.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20253677

Alte Essentra-Artikelnummer:

20253677

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 4,9217 €
20 - 49 4,4326 €
50 - 99 4,188 €
100 - 499 3,6887 €
500 + 3,1996 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

4,92 €

1 x 4,9217 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Federdruck Erhöht
d1 M12
d2 6.2
l1 22.0
n1 2.0
Spannschraube s1 3.5
Federdruck F1 = N 38.0
Federdruck F2 = N 96.0
Gewicht g 11.0
Material Stahl, schwarz

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns