Menü Suche

Federbolzen 4.0 2.8 10.7 Edelstahl

Dieser Federkolben mit Bolzenende und glattem Körper wird für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sein Bolzenende sorgt für präzises Einrasten und Ausrichten und sein glatter Körper ermöglicht einfaches Anbringen und schnelles Entfernen. Körper und Feder sind aus Edelstahl gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20209025

Alte Essentra-Artikelnummer:

20209025

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 3,8008 €
20 - 49 3,4238 €
50 - 99 3,2302 €
100 - 499 2,8532 €
500 + 2,4659 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

3,80 €

1 x 3,8008 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Stiftmaterial POM
d1 +0.1 +0.04 4.0
d2 2.8
d3 4.6
d4 3.85
d5 ±0.04 4.0
l1 10.7
l2 0.9
l3 1.8
l4 5.6
s1 2.7
Federdruck F1 = N 3.0
Federdruck F2 = N 8.2
Temperatur max. C -30/+50
Gewicht g 0.5
Material Edelstahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns