Menü Suche

Federkolben – Keramikkugel – mit Schlitz

In Produktion

Diese Federkolben mit Keramikkugel und Schlitz werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einer Keramikkugel und einem Federmechanismus. Die Feder an dem Kolbens übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und exakte Positionierung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet. Während die Keramikkugel über einen hohen Härtegrad sowie Abnutzungs- und Korrosionsbeständigkeit verfügt, reduziert sie die Möglichkeit des Festfressens oder der Beschädigung der Oberflächen des Gegenstücks.

Sie sind einfach zu installieren und zu verwenden und sind entsprechend konzipiert, um hohen Belastungen und Druck standzuhalten. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Temperaturbeständig bis zu 250 C. Diese Federkolben kommen aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit häufig bei verschiedenen Industriesektoren wie medizinische Geräte, optische Geräte, Orthopädie, Maschinen- und Halterungsdesign, Beleuchtungsausstattung und elektronische Komponenten zum Einsatz.

  • Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und exakte Positionierung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens bietet.
  • Die Keramikkugel verfügt über einen hohen Härtegrad sowie Abnutzungs- und Korrosionsbeständigkeit und reduziert die Möglichkeit des Festfressens oder der Beschädigung der Oberflächen des Gegenstücks.
  • Temperaturbeständig bis zu 250 C.
Material: Edelstahl Seriennummer: SR32102

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
13 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l1 w1 Spannschraube s1 Federdruck d1 d2 Kaufen
8,1615 € - 12,5538 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0
1.5
2.0
Erhöht
M10
6.0
6,9051 € - 10,6224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1.2
1.5
Erhöht
M8
4.5
6,3652 € - 9,7917 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1.2
1.5
Normal
M8
4.5
5,7318 € - 8,8157 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
0.8
0.9
Erhöht
M5
3.0
12,1696 € - 18,7216 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
2.0
2.5
Erhöht
M12
8.0
5,3683 € - 8,2654 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0
1.0
1.0
Normal
M6
3.5
16,3957 € - 25,2218 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0
2.0
3.5
Erhöht
M16
10.0
11,2247 € - 17,2679 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
2.0
2.5
Normal
M12
8.0
5,7837 € - 8,8988 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0
1.0
1.0
Erhöht
M6
3.5
5,0568 € - 7,7773 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
0.6
0.8
Normal
M4
2.5
15,4508 € - 23,7681 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0
2.0
3.5
Normal
M16
10.0
7,7981 € - 12,0035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0
1.5
2.0
Normal
M10
6.0
5,2749 € - 8,12 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
0.8
0.9
Normal
M5
3.0
Federbolzen M10 6.0 19.0 Edelstahl

20272777

Preisbereich
12,5538 € - 8,1615 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Spannschraube s1
    2.0
Federbolzen M8 4.5 16.0 Edelstahl

20272678

Preisbereich
10,6224 € - 6,9051 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Spannschraube s1
    1.5
Federbolzen M8 4.5 16.0 Edelstahl

20272661

Preisbereich
9,7917 € - 6,3652 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Spannschraube s1
    1.5
Federbolzen M5 3.0 12.0 Edelstahl

20272753

Preisbereich
8,8157 € - 5,7318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Spannschraube s1
    0.9
Federbolzen M12 8.0 22.0 Edelstahl

20272784

Preisbereich
18,7216 € - 12,1696 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Spannschraube s1
    2.5
Federbolzen M6 3.5 14.0 Edelstahl

20272692

Preisbereich
8,2654 € - 5,3683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Spannschraube s1
    1.0
Federbolzen M16 10.0 24.0 Edelstahl

20272708

Preisbereich
25,2218 € - 16,3957 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Spannschraube s1
    3.5
Federbolzen M12 8.0 22.0 Edelstahl

20272739

Preisbereich
17,2679 € - 11,2247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Spannschraube s1
    2.5
Federbolzen M6 3.5 14.0 Edelstahl

20272760

Preisbereich
8,8988 € - 5,7837 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Spannschraube s1
    1.0
Federbolzen M4 2.5 9.0 Edelstahl

20272715

Preisbereich
7,7773 € - 5,0568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Spannschraube s1
    0.8
Federbolzen M16 10.0 24.0 Edelstahl

20272746

Preisbereich
23,7681 € - 15,4508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Spannschraube s1
    3.5
Federbolzen M10 6.0 19.0 Edelstahl

20272722

Preisbereich
12,0035 € - 7,7981 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Spannschraube s1
    2.0
Federbolzen M5 3.0 12.0 Edelstahl

20272685

Preisbereich
8,12 € - 5,2749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Spannschraube s1
    0.9