Menü Suche

Federkolben – Kugel – mit Schlitz

Auf Lager

Diese Federkolben mit Kugel und Schlitz werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einer Edelstahlkugel und einem Federmechanismus. Die Feder an dem Kolbens übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und exakte Positionierung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet. Die Edelstahlkugel wurde aufgrund ihrer hervorragenden Korrosionsbeständigkeit ausgewählt und sorgt selbst in rauen Umgebungen für die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Kolbens. Zudem ermöglicht die Edelstahl-Kugel einen gleichmäßigen Betrieb und eliminiert Reibung und Abnutzung.

Sie sind einfach zu installieren und zu verwenden und sind entsprechend konzipiert, um hohen Belastungen und Druck standzuhalten. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Temperaturbeständig bis zu 250 C. Diese Federkolben kommen aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit häufig bei verschiedenen Industriesektoren wie medizinische Geräte, optische Geräte, Orthopädie, Maschinen- und Halterungsdesign, Beleuchtungsausstattung und elektronische Komponenten zum Einsatz.

  • Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und exakte Positionierung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet.
  • Die Edelstahl-Kugel ermöglicht einen gleichmäßigen Betrieb und eliminiert Reibung und Abnutzung.
  • Temperaturbeständig bis zu 250 C.
Material: Edelstahl, Stahl, schwarzFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
37 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit l1 Federdruck F1 = N Material Spannschraube s1 Federdruck d1 d2 Kaufen
1,43 € - 2,20 € 30 Auf Lager
19.0
24.0
Stahl, schwarz
2.0
Normal
M10
6.0
1,11 € - 1,70 € 15 Auf Lager
14.0
19.0
Stahl, schwarz
1.0
Erhöht
M6
3.5
2,55 € - 3,92 € 45 Auf Lager
22.0
61.0
Stahl, schwarz
2.5
Erhöht
M12
8.0
2,83 € - 4,36 € 34 Auf Lager
12.0
8.0
Edelstahl
0.9
Normal
M5
3.0
2,83 € - 4,36 € 104 Auf Lager
14.0
11.0
Edelstahl
1.0
Normal
M6
3.5
17,26 € - 26,56 € 134 Auf Lager
34.0
81.0
Edelstahl
5.5
Normal
M24
15.0
6,16 € - 9,47 € 36 Auf Lager
22.0
61.0
Edelstahl
2.5
Erhöht
M12
8.0
4,54 € - 6,99 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
0.8
Edelstahl
0.3
Normal
M2
1.0
0,96 € - 1,48 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
8.5
Stahl, schwarz
0.8
Normal
M4
2.5
3,61 € - 5,55 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0
41.0
Stahl, schwarz
3.5
Normal
M16
10.0
5,66 € - 8,71 € 113 Auf Lager
30.0
56.0
Stahl, schwarz
4.5
Normal
M20
12.0
9,48 € - 14,58 € 3 Auf Lager
34.0
81.0
Stahl, schwarz
5.5
Normal
M24
15.0
10,04 € - 15,44 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0
127.0
Stahl, schwarz
5.5
Erhöht
M24
15.0
3,21 € - 4,94 € 40 Auf Lager
7.0
3.0
Edelstahl
0.4
Normal
M3
1.5
9,69 € - 14,90 € 1 Auf Lager
30.0
56.0
Edelstahl
4.5
Normal
M20
12.0
3,25 € - 5,00 € 56 Auf Lager
14.0
19.0
Edelstahl
1.0
Erhöht
M6
3.5
3,25 € - 5,00 € 301 Auf Lager
12.0
15.0
Edelstahl
0.9
Erhöht
M5
3.0
  • von 2
Federbolzen M3 1.5 7.0 Stahl, schwarz

20253196

Preisbereich
1,87 € - 1,22 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    7.0
  • Spannschraube s1
    0.4
Federbolzen M8 4.5 16.0 Stahl, schwarz

20253233

Preisbereich
2,02 € - 1,31 €

Lagerbestände
167 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Spannschraube s1
    1.5
Federbolzen M6 3.5 14.0 Stahl, schwarz

20253226

Preisbereich
1,48 € - 0,96 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Spannschraube s1
    1.0
Federbolzen M5 3.0 12.0 Stahl, schwarz

20253295

Preisbereich
1,77 € - 1,15 €

Lagerbestände
412 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Spannschraube s1
    0.9
Federbolzen M20 12.0 30.0 Stahl, schwarz

20253356

Preisbereich
9,87 € - 6,42 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M20
  • d2
    12.0
  • l1
    30.0
  • Spannschraube s1
    4.5
Federbolzen M8 4.5 16.0 Edelstahl

20253417

Preisbereich
5,58 € - 3,63 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Spannschraube s1
    1.5
Federbolzen M10 6.0 19.0 Edelstahl

20253424

Preisbereich
6,84 € - 4,45 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Spannschraube s1
    2.0
Federbolzen M16 10.0 24.0 Edelstahl

20253448

Preisbereich
10,80 € - 7,02 €

Lagerbestände
113 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Spannschraube s1
    3.5
Federbolzen M8 4.5 16.0 Edelstahl

20253493

Preisbereich
6,48 € - 4,21 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Spannschraube s1
    1.5
Federbolzen M20 12.0 30.0 Edelstahl

20253530

Preisbereich
16,74 € - 10,88 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M20
  • d2
    12.0
  • l1
    30.0
  • Spannschraube s1
    4.5
Federbolzen M5 3.0 12.0 Stahl, schwarz

20253219

Preisbereich
1,48 € - 0,96 €

Lagerbestände
290 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Spannschraube s1
    0.9
Federbolzen M12 8.0 22.0 Stahl, schwarz

20253257

Preisbereich
3,39 € - 2,20 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Spannschraube s1
    2.5
Federbolzen M8 4.5 16.0 Stahl, schwarz

20253318

Preisbereich
2,45 € - 1,59 €

Lagerbestände
142 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Spannschraube s1
    1.5
Federbolzen M16 10.0 24.0 Stahl, schwarz

20253349

Preisbereich
5,91 € - 3,84 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Spannschraube s1
    3.5
Federbolzen M10 6.0 19.0 Stahl, schwarz

20253325

Preisbereich
2,63 € - 1,71 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Spannschraube s1
    2.0
Federbolzen M4 2.5 9.0 Edelstahl

20253387

Preisbereich
4,36 € - 2,83 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Spannschraube s1
    0.8
Federbolzen M12 8.0 22.0 Edelstahl

20253431

Preisbereich
8,54 € - 5,55 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Spannschraube s1
    2.5
Federbolzen M10 6.0 19.0 Edelstahl

20253509

Preisbereich
7,41 € - 4,82 €

Lagerbestände
527 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Spannschraube s1
    2.0
Federbolzen M16 10.0 24.0 Edelstahl

20253523

Preisbereich
12,09 € - 7,86 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Spannschraube s1
    3.5
Federbolzen M24 15.0 34.0 Edelstahl

20253547

Preisbereich
26,99 € - 17,54 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Spannschraube s1
    5.5
Federbolzen M10 6.0 19.0 Stahl, schwarz

20253240

Preisbereich
2,20 € - 1,43 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Spannschraube s1
    2.0
Federbolzen M6 3.5 14.0 Stahl, schwarz

20253301

Preisbereich
1,70 € - 1,11 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Spannschraube s1
    1.0
Federbolzen M12 8.0 22.0 Stahl, schwarz

20253332

Preisbereich
3,92 € - 2,55 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Spannschraube s1
    2.5
Federbolzen M5 3.0 12.0 Edelstahl

20253394

Preisbereich
4,36 € - 2,83 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Spannschraube s1
    0.9
Federbolzen M6 3.5 14.0 Edelstahl

20253400

Preisbereich
4,36 € - 2,83 €

Lagerbestände
104 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Spannschraube s1
    1.0
Federbolzen M24 15.0 34.0 Edelstahl

20253462

Preisbereich
26,56 € - 17,26 €

Lagerbestände
134 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Spannschraube s1
    5.5
Federbolzen M12 8.0 22.0 Edelstahl

20253516

Preisbereich
9,47 € - 6,16 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Spannschraube s1
    2.5
Federbolzen M2 1.0 4.0 Edelstahl

20254759

Preisbereich
6,99 € - 4,54 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M2
  • d2
    1.0
  • l1
    4.0
  • Spannschraube s1
    0.3
Federbolzen M4 2.5 9.0 Stahl, schwarz

20253202

Preisbereich
1,48 € - 0,96 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Spannschraube s1
    0.8
Federbolzen M16 10.0 24.0 Stahl, schwarz

20253264

Preisbereich
5,55 € - 3,61 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Spannschraube s1
    3.5
Federbolzen M20 12.0 30.0 Stahl, schwarz

20253271

Preisbereich
8,71 € - 5,66 €

Lagerbestände
113 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    12.0
  • l1
    30.0
  • Spannschraube s1
    4.5
Federbolzen M24 15.0 34.0 Stahl, schwarz

20253288

Preisbereich
14,58 € - 9,48 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Spannschraube s1
    5.5
Federbolzen M24 15.0 34.0 Stahl, schwarz

20253363

Preisbereich
15,44 € - 10,04 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Spannschraube s1
    5.5
Federbolzen M3 1.5 7.0 Edelstahl

20253370

Preisbereich
4,94 € - 3,21 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    7.0
  • Spannschraube s1
    0.4
Federbolzen M20 12.0 30.0 Edelstahl

20253455

Preisbereich
14,90 € - 9,69 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    12.0
  • l1
    30.0
  • Spannschraube s1
    4.5
Federbolzen M6 3.5 14.0 Edelstahl

20253486

Preisbereich
5,00 € - 3,25 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Spannschraube s1
    1.0
Federbolzen M5 3.0 12.0 Edelstahl

20253479

Preisbereich
5,00 € - 3,25 €

Lagerbestände
301 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Spannschraube s1
    0.9