Menü Suche

Federbolzen 10.0 8.0 20.0 Edelstahl

Dieser Federkolben hat einen glatten, zylinderförmigen Körper, aber keinen Kragen, und ist hervorragend für Anwendungen geeignet, bei denen ein kleineres oder schlankeres Profil erforderlich ist. Er ermöglicht gleichmäßige und präzise Bewegungen bei gleichzeitiger Langlebigkeit und Beständigkeit gegen Verschleiß. Gefertigt aus Edelstahl, temperaturbeständig bis zu 250 ºC.
Artikelnr:

20252892

9 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 3,87 €
20 - 49 3,48 €
50 - 99 3,29 €
100 - 499 2,90 €
500 + 2,52 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

3,87 €

1 x 3,87 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Typ Ohne Kragen
d1 +0.1 +0.04 10.0
d2 8.0
l1 20.0
Federdruck F1 = N 26.0
Federdruck F2 = N 49.0
Gewicht g 8.3
Material Edelstahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns