Menü Suche

Federbolzen 6.0 5.0 7.0 Edelstahl

Dieser glatte Federkolben mit Kragen und Kugel ist für präzise Positionierung, Indexierung und Verriegelungsanwendungen vorgesehen. Der Kragen fungiert als Anschlag für den Kolben und die Kugel rastet in die Bohrung oder den Schlitz ein. Er ist aus Edelstahl gefertigt und kann Temperaturen bis zu 250 ºC widerstehen.
Artikelnr:

20252939

769 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 2,13 €
20 - 49 1,92 €
50 - 99 1,81 €
100 - 499 1,60 €
500 + 1,38 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

2,13 €

1 x 2,13 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Typ Mit Kragen
d1 +0.1 +0.04 6.0
d2 5.0
d3 6.5
l1 7.0
l2 1.0
Federdruck F1 = N 6.2
Federdruck F2 = N 12.6
Gewicht g 0.3
Material Edelstahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns