Menü Suche

Federkolben – mit Kugel – glatt

In Produktion

Diese Federkolben mit Kugelende und glattem Körper werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Teilen: einem Gehäuse, einem Kugelende und einem Federmechanismus. Sie ähneln Federkolben mit Bolzenende, das Kugelende rastet jedoch sanfter ein und reduziert Abnutzung und Verschleiß sowohl an dem Werkstück als auch an dem Kolben.

Das Kugelende des Kolbens bietet einen Kontaktpunkt für präzises Einrasten und genaue Positionierung in der Anwendung. Der Kragen an dem Federkolben hat eine Rückhaltefunktion und hält den Kolben sicher an seinem Platz, sobald er angebracht wurde.

Der glatte Körper erleichtert die Installation und wird durch Presspassung an seinem Platz gehalten und schnell wieder entfernt. Temperaturbeständig bis zu 250 ºC und sie werden häufig bei Maschinen- und Halterungsdesign, Elektronikzubehör, medizinischen Geräten und Beleuchtungsausstattungen verwendet.

  • Werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet.
  • Ähneln Federkolben mit Bolzenende, das Kugelende rastet jedoch sanfter ein und reduziert Abnutzung und Verschleiß sowohl an dem Werkstück als auch an dem Kolben.
  • Temperaturbeständig bis zu 250 C.
Material: EdelstahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
66 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit l1 Federdruck F1 = N Federdruck F2 = N d1 +0.1 +0.04 Typ d2 Kaufen
2,78 € - 4,27 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
14.0
25.0
12.0
Mit Kragen
10.0
2,35 € - 3,62 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
17.0
37.0
10.0
Mit Kragen
8.5
1,85 € - 2,85 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
12.0
18.0
3.5
Ohne Kragen
2.5
2,61 € - 4,02 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
57.0
103.5
8.0
Ohne Kragen
6.0
1,47 € - 2,26 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26..0
66.0
105.0
10.0
Mit Kragen
8.5
1,16 € - 1,79 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.7
12.9
19.0
4.0
Mit Kragen
3.0
1,01 € - 1,56 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
3.0
6.5
4.0
Mit Kragen
3.0
1,20 € - 1,85 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
4.0
9.0
8.0
Mit Kragen
6.5
1,57 € - 2,42 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
4.5
7.5
3.0
Ohne Kragen
2.0
1,55 € - 2,39 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
8.0
14.0
4.0
Ohne Kragen
3.0
1,15 € - 1,77 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
2.3
6.5
6.0
Mit Kragen
5.0
2,27 € - 3,49 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
7.0
12.5
8.0
Mit Kragen
6.5
1,01 € - 1,56 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
6.0
11.5
6.0
Mit Kragen
5.0
1,20 € - 1,85 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
10.0
20.4
8.0
Mit Kragen
6.5
2,27 € - 3,49 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
1.7
3.5
3.0
Mit Kragen
2.0
3,61 € - 5,55 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
68.0
143.0
12.0
Ohne Kragen
10.0
1,68 € - 2,59 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
11.0
18.0
5.0
Ohne Kragen
3.5
2,05 € - 3,16 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
6.2
14.6
12.0
Mit Kragen
10.0
2,03 € - 3,12 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
3.0
6.5
5.0
Mit Kragen
4.0
2,45 € - 3,77 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
1.8
3.5
3.0
Mit Kragen
2.4
  • von 4
Federbolzen 12.0 10.0 16.0 Edelstahl

20252960

Preisbereich
4,27 € - 2,78 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Federbolzen 10.0 8.5 13.0 Edelstahl

20253011

Preisbereich
3,62 € - 2,35 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • l1
    13.0
Federbolzen 3.5 2.5 9.0 Edelstahl

20253073

Preisbereich
2,85 € - 1,85 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ohne Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    3.5
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Federdruck F1 = N
    12.0
Federbolzen 8.0 6.0 18.0 Edelstahl

20253127

Preisbereich
4,02 € - 2,61 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ohne Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.0
  • l1
    18.0
  • Federdruck F1 = N
    57.0
Federbolzen 10.0 8.5 26..0 Edelstahl

20208967

Preisbereich
2,26 € - 1,47 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • d4
    9.55
Federbolzen 4.0 3.0 10.7 Edelstahl

20208929

Preisbereich
1,79 € - 1,16 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85
Federbolzen 4.0 3.0 5.0 Edelstahl

20253189

Preisbereich
1,56 € - 1,01 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Federbolzen 8.0 6.5 9.0 Edelstahl

20253172

Preisbereich
1,85 € - 1,20 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Federbolzen 3.0 2.0 7.0 Edelstahl

20254490

Preisbereich
2,42 € - 1,57 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ohne Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • l1
    7.0
  • Federdruck F1 = N
    4.5
Federbolzen 4.0 3.0 11.0 Edelstahl

20254513

Preisbereich
2,39 € - 1,55 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ohne Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • l1
    11.0
  • Federdruck F1 = N
    8.0
Federbolzen 6.0 5.0 7.0 Edelstahl

20254568

Preisbereich
1,77 € - 1,15 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Federbolzen 8.0 6.5 9.0 Edelstahl

20254629

Preisbereich
3,49 € - 2,27 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Federbolzen 6.0 5.0 7.0 Edelstahl

20254674

Preisbereich
1,56 € - 1,01 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Federbolzen 8.0 6.5 9.0 Edelstahl

20254728

Preisbereich
1,85 € - 1,20 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Federbolzen 3.0 2.0 4.0 Edelstahl

20254698

Preisbereich
3,49 € - 2,27 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • d3
    3.6
  • l1
    4.0
Federbolzen 12.0 10.0 22.0 Edelstahl

20253141

Preisbereich
5,55 € - 3,61 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ohne Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • l1
    22.0
  • Federdruck F1 = N
    68.0
Federbolzen 5.0 3.5 13.0 Edelstahl

20254537

Preisbereich
2,59 € - 1,68 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ohne Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.5
  • l1
    13.0
  • Federdruck F1 = N
    11.0
Federbolzen 12.0 10.0 16.0 Edelstahl

20254582

Preisbereich
3,16 € - 2,05 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Federbolzen 5.0 4.0 6.0 Edelstahl

20254605

Preisbereich
3,12 € - 2,03 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Federbolzen 3.0 2.4 4.0 Edelstahl

20254599

Preisbereich
3,77 € - 2,45 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.4
  • d3
    3.5
  • l1
    4.0