Menü Suche

Ferritperle RMS-303 263 Ω 10.0 mm (L) Schwarz

Multiline Suppressor Ferrite Bead is supplied with tinned copper jumper wires that complete the desired winding configuration on the printed circuit board. The jumper wires are made from oxygen-free, high conductivity copper with a tin lead coating. A passive device used to suppress high-frequency disturbance in electronic circuits.
Artikelnr:

RSH6-76100-50A

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
200 - 799 0,705 €
800 + 0,6345 €
Verpackungseinheit (VPE): 200

Bestelleinheit: VPE 200

Gesamtpreis:

141,00 €

200 x 0,705 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Hauptmaterial K5B A5
Einsatzlänge 10.0 mm
Zolltarifnummer 8504901100
Durchmesser Einsatz 7.6 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns