Menü Suche

Ferritperlen

Auf Lager

Diese Reihe von Ferritperlen ist in Einzel- oder Multipass-Konfigurationen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Einsatzlänge Impedanz 100 MHz Impedanz 25 MHz Durchmesser Einsatz Kaufen
0,1213 € - 0,1348 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
460 Ω
390 Ω
0.85 mm
0,3572 € - 0,3969 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
53 Ω
28 Ω
13.5 mm
0,0237 € - 0,0264 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
47 Ω
26 Ω
1.3 mm
3,1036 € - 3,4484 € 253 Auf Lager
27.4 mm
106 Ω
55 Ω
27.4 mm
0,6345 € - 0,705 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
263 Ω
171 Ω
7.6 mm
0,0401 € - 0,0445 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
76 Ω
39 Ω
3.5 mm
0,0453 € - 0,0504 € 5000 Auf Lager
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
3.5 mm
0,7942 € - 0,8825 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
19.0 mm
0,025 € - 0,0278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
1.4 mm
0,7491 € - 0,8324 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
25.0 mm
0,0416 € - 0,0462 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
51 Ω
32 Ω
2.5 mm
0,0401 € - 0,0445 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
72 Ω
46 Ω
3.5 mm
0,0237 € - 0,0264 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.4 mm
48 Ω
22 Ω
1.4 mm
0,0275 € - 0,0306 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 mm
35 Ω
13 Ω
2.8 mm
0,7873 € - 0,8748 € 1443 Auf Lager
10.2 mm
383 Ω
236 Ω
11.2 mm
0,0306 € - 0,034 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
76 Ω
47 Ω
3.5 mm
  • von 3
Ferritperle RMS-303 460 Ω 10.0 mm (L) Schwarz

RRH6-1-15-K5B

Preisbereich
0,1348 € - 0,1213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    0.85 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
Ringkern-Ferrit 13.5 mm 22.0 mm 6.3 mm 28 Ω 53 Ω A5 RMS-303

RT-220-135-64

Preisbereich
0,3969 € - 0,3572 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    A5
  • Einsatzlänge
    13.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    13.5 mm
Ringkern-Ferrit 1.3 mm 3.0 mm 26 Ω 47 Ω K5B

RT-35-13-30

Preisbereich
0,0264 € - 0,0237 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    RMS-303
  • Einsatzlänge
    1.3 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    1.3 mm
Ringkern-Ferrit 27.4 mm 15.0 mm 55 Ω 106 Ω RMS-303

RT-406-274-150

Preisbereich
3,4484 € - 3,1036 €

Lagerbestände
253 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Einsatzlänge
    27.4 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    27.4 mm
Ferritperle RMS-303 263 Ω 10.0 mm (L) Schwarz

RSH6-76100-50A

Preisbereich
0,705 € - 0,6345 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    K5B A5
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    7.6 mm
Lötmetall-Ferrit 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 39 Ω 76 Ω K5B

RRHL35-45-8T26

Preisbereich
0,0445 € - 0,0401 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    4.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    3.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.5 mm
Lötmetall-Ferrit 3.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 68 Ω 113 Ω K5B

RRHL35-75-8T52

Preisbereich
0,0504 € - 0,0453 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    7.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8547900000
  • Durchmesser Einsatz
    3.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    7.5 mm
Ringkern-Ferrit 19.0 mm 7.0 mm 35 Ω 77 Ω RMS-303

RT-310-190-70

Preisbereich
0,8825 € - 0,7942 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Einsatzlänge
    19.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    19.0 mm
Ringkern-Ferrit 1.4 mm 3.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B

RT-35-14-33

Preisbereich
0,0278 € - 0,025 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    RMS-303
  • Einsatzlänge
    1.4 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    1.4 mm
Ringkern-Ferrit 25 mm 7.0 mm 23 Ω 63 Ω RMS-303

RT-360-250-70

Preisbereich
0,8324 € - 0,7491 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Einsatzlänge
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    25.0 mm
Lötmetall-Ferrit 2.5 mm 4.0 mm 4.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

RRHL25-40-8T52

Preisbereich
0,0462 € - 0,0416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    4.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    2.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
Lötmetall-Ferrit 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 46 Ω 72 Ω K5B

RRHL35-47-8T26

Preisbereich
0,0445 € - 0,0401 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    4.7 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    3.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.7 mm
Ringkern-Ferrit 1.4 mm 3.0 mm 22 Ω 48 Ω K5B

RT-35-14-30

Preisbereich
0,0264 € - 0,0237 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    RMS-303
  • Einsatzlänge
    1.4 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    1.4 mm
Ringkern-Ferrit 2.8 mm 2.5 mm 13 Ω 35 Ω RMS-303

RT-43-28-25

Preisbereich
0,0306 € - 0,0275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Einsatzlänge
    2.8 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    2.8 mm
Ferritperle RMS-303 383 Ω 10.2 mm (L) Schwarz

RSH8-112102112A

Preisbereich
0,8748 € - 0,7873 €

Lagerbestände
1443 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    K5B A5
  • Einsatzlänge
    10.2 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    11.2 mm
Lötmetall-Ferrit 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 47 Ω 76 Ω K5B

RRHL35-45-8T52

Preisbereich
0,034 € - 0,0306 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    4.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    3.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.5 mm