Menü Suche

Ferrithülsen

Auf Lager

Diese Ferrithülsen werden als Entstörkerne für Rundkabel eingesetzt und sind für eine große Auswahl an Kabeldurchmessern erhältlich. Die A5-Materialkerne werden um das Kabel herum installiert und dämpfen jede Form von EMV-Emission. Das Nylongehäuse macht das Zusammenfügen der Kernhälften kinderleicht. Die Kerne sind einfach zu installieren und eignen sich für Ausrüstungen, bei denen Nachrüsten und Tests ein Muss sind. Impedanzwerte basieren auf einer Messung mit einer einzigen Drehung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
220 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Breite Gesamtdurchmesser Innendurchmesser Kaufen
0,5517 € - 0,6131 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
18.6 mm
10.1 mm
1,1909 € - 1,3232 € 27 Auf Lager
35.0 mm
19.0 mm
5.8 mm
3,6027 € - 4,003 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
28.5 mm
13.7 mm
0,0401 € - 0,0445 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,025 € - 0,0278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
3.5 mm
1.2 mm
0,0239 € - 0,0266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
3.5 mm
1.3 mm
0,025 € - 0,0278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
3.5 mm
1.8 mm
0,0842 € - 0,0936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0551 € - 0,0613 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,1854 € - 0,206 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
5.0 mm
2.1 mm
0,2124 € - 0,236 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,1355 € - 0,1506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.8 mm
6.3 mm
3.3 mm
0,127 € - 0,1411 € 1000 Auf Lager
12.8 mm
7.9 mm
4.0 mm
0,1455 € - 0,1617 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,1167 € - 0,1297 € 1317 Auf Lager
10.4 mm
9.5 mm
5.0 mm
0,2171 € - 0,2412 € 6185 Auf Lager
19.5 mm
9.5 mm
5.0 mm
RT-100-50-50 0,1216 € - 0,1351 € 8500 Auf Lager
5.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1332 € - 0,148 € 3000 Auf Lager
8.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,1427 € - 0,1586 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,1758 € - 0,1953 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
12.5 mm
8.0 mm
  • von 11
Zylindrischer Ferrit 10.1 mm 18.6 mm 25.0 mm 115 Ω 178 Ω K5B

RRH-186-102-250

Preisbereich
0,6131 € - 0,5517 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    10.1 mm
  • Gesamtdurchmesser
    18.6 mm
  • Breite
    25.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 5.8 mm 19.0 mm 35.0 mm 272 Ω 340 Ω K5B

RRH-190-58-350

Preisbereich
1,3232 € - 1,1909 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    5.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Breite
    35.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 13.7 mm 28.5 mm 28.5 mm 158 Ω 250 Ω K5B

RRH-285-138-286

Preisbereich
4,003 € - 3,6027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    13.7 mm
  • Gesamtdurchmesser
    28.5 mm
  • Breite
    28.5 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 1.0 mm 3.5 mm 8.0 mm 78 Ω 111 Ω K5B

RRH-35-10-80

Preisbereich
0,0445 € - 0,0401 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    1.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.5 mm
  • Breite
    8.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 1.2 mm 3.5 mm 5.0 mm 37 Ω 55 Ω K5B

RRH-35-12-50

Preisbereich
0,0278 € - 0,025 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    1.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.5 mm
  • Breite
    5.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 1.3 mm 3.5 mm 5.0 mm 37 Ω 61 Ω K5B

RRH-35-13-50

Preisbereich
0,0266 € - 0,0239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    1.3 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.5 mm
  • Breite
    5.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 1.8 mm 3.5 mm 5.0 mm 27 Ω 48 Ω K5B

RRH-35-18-50

Preisbereich
0,0278 € - 0,025 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    1.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.5 mm
  • Breite
    5.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 2.0 mm 4.0 mm 12.0 mm 52 Ω 76 Ω K5B

RRH-40-20-120

Preisbereich
0,0936 € - 0,0842 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    2.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Breite
    12.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 2.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 39 Ω 58 Ω K5B

RRH-40-20-80

Preisbereich
0,0613 € - 0,0551 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    2.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Breite
    8.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 2.1 mm 5.0 mm 18.0 mm 128 Ω 147 Ω K5B

RRH-50-22-180

Preisbereich
0,206 € - 0,1854 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    2.1 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.0 mm
  • Breite
    18.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 3.0 mm 6.0 mm 25.0 mm 120 Ω 175 Ω K5B

RRH-60-30-250

Preisbereich
0,236 € - 0,2124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Breite
    25.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 3.3 mm 6.3 mm 15.8 mm 76 Ω 101 Ω K5B

RRH-64-33-158

Preisbereich
0,1506 € - 0,1355 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    3.3 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.3 mm
  • Breite
    15.8 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 4.0 mm 7.9 mm 12.8 mm 66 Ω 107 Ω K5B

RRH-79-40-128

Preisbereich
0,1411 € - 0,127 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    7.9 mm
  • Breite
    12.8 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 6.0 mm 8.0 mm 9.0 mm 23 Ω 47 Ω K5B

RRH-80-60-90

Preisbereich
0,1617 € - 0,1455 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Breite
    9.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 5.0 mm 9.5 mm 10.4 mm 53 Ω 81 Ω K5B

RRH-95-50-104

Preisbereich
0,1297 € - 0,1167 €

Lagerbestände
1317 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    9.5 mm
  • Breite
    10.4 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 5.0 mm 9.5 mm 19.5 mm 98 Ω 153 Ω K5B

RRH-95-50-195

Preisbereich
0,2412 € - 0,2171 €

Lagerbestände
6185 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    9.5 mm
  • Breite
    19.5 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 5.0 mm 10.0 mm 5.0 mm 34 Ω 73 Ω K5B

RT-100-50-50

Preisbereich
0,1351 € - 0,1216 €

Lagerbestände
8500 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Breite
    5.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 6.0 mm 10.0 mm 8.0 mm 33 Ω 60 Ω K5B

RT-100-60-80

Preisbereich
0,148 € - 0,1332 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Breite
    8.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 6.0 mm 12.0 mm 4.0 mm 24 Ω 48 Ω K5B

RT-120-60-40

Preisbereich
0,1586 € - 0,1427 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.0 mm
  • Breite
    4.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 8.0 mm 12.5 mm 12.0 mm 36 Ω 58 Ω K5B

RT-125-80-120

Preisbereich
0,1953 € - 0,1758 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.5 mm
  • Breite
    12.0 mm
  • Material
    K5B