Menü Suche

Ferrithülsen

Auf Lager

Diese Ferrithülsen werden als Entstörkerne für Rundkabel eingesetzt und sind für eine große Auswahl an Kabeldurchmessern erhältlich. Die A5-Materialkerne werden um das Kabel herum installiert und dämpfen jede Form von EMV-Emission. Das Nylongehäuse macht das Zusammenfügen der Kernhälften kinderleicht. Die Kerne sind einfach zu installieren und eignen sich für Ausrüstungen, bei denen Nachrüsten und Tests ein Muss sind. Impedanzwerte basieren auf einer Messung mit einer einzigen Drehung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
220 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Breite Gesamtdurchmesser Innendurchmesser Kaufen
0,3481 € - 0,3868 € 1260 Auf Lager
5.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
6,978 € - 7,7533 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
59.4 mm
34.8 mm
0,0701 € - 0,0779 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
6.5 mm
4.3 mm
0,1304 € - 0,1449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
7.9 mm
4.0 mm
0,1053 € - 0,117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,1299 € - 0,1443 € 9 Auf Lager
8.0 mm
9.0 mm
5.0 mm
0,0275 € - 0,0306 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
1,4337 € - 1,593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
13.0 mm
5.0 mm
1,6362 € - 1,818 € 73 Auf Lager
23.0 mm
19.5 mm
8.0 mm
1,559 € - 1,7322 € 528 Auf Lager
18.0 mm
20.0 mm
9.5 mm
2,1619 € - 2,4021 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
23.0 mm
135.0 mm
3,4892 € - 3,8768 € 2714 Auf Lager
31.0 mm
30.7 mm
13.0 mm
0,0248 € - 0,0276 € 3990 Auf Lager
4.0 mm
3.5 mm
1.2 mm
0,025 € - 0,0278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
3.5 mm
1.3 mm
0,0237 € - 0,0264 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,0733 € - 0,0814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0485 € - 0,0539 € 4000 Auf Lager
7.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0753 € - 0,0836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,0871 € - 0,0968 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,094 € - 0,1044 € 464 Auf Lager
12.7 mm
6.3 mm
3.3 mm
  • von 11
Ringkern-Ferrit 10.0 mm 20.0 mm 5.0 mm 28 Ω 68 Ω K5B

RT-200-100-50

Preisbereich
0,3868 € - 0,3481 €

Lagerbestände
1260 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Breite
    5.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 34.8 mm 59.4 mm 12.8 mm 58 Ω 118 Ω K5B

RT-594-348-128

Preisbereich
7,7533 € - 6,978 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    34.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    59.4 mm
  • Breite
    12.8 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 4.3 mm 6.5 mm 6.0 mm 21 Ω 42 Ω K5B

RT-65-43-60

Preisbereich
0,0779 € - 0,0701 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
  • Breite
    6.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 4.0 mm 7.9 mm 7.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

RT-79-40-70

Preisbereich
0,1449 € - 0,1304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    7.9 mm
  • Breite
    7.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 4.0 mm 8.0 mm 6.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

RT-80-40-60

Preisbereich
0,117 € - 0,1053 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Breite
    6.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 5.0 mm 9.0 mm 8.0 mm 38 Ω 64 Ω K5B

RT-90-50-80

Preisbereich
0,1443 € - 0,1299 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    9.0 mm
  • Breite
    8.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 1.5 mm 4.0 mm 3.0 mm 23 Ω 45 Ω K5B

RT-40-15-30

Preisbereich
0,0306 € - 0,0275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    1.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Breite
    3.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrit mit Umhüllung 5.0 mm 13.0 mm 12.0 mm 93 Ω 158 Ω K5B

RRC-10-5-20-M

Preisbereich
1,593 € - 1,4337 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Geteilter Ferritkern, rund, mit Kunststoffgehäuse
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    13.0 mm
  • Breite
    12.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrit mit Umhüllung 8.0 mm 19.5 mm 23.0 mm 60 Ω 120 Ω K5B

RRC-16-8-13-M

Preisbereich
1,818 € - 1,6362 €

Lagerbestände
73 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Geteilter Ferritkern, rund, mit Kunststoffgehäuse
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.5 mm
  • Breite
    23.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrit mit Umhüllung 9.5 mm 20.0 mm 18.0 mm 120 Ω 190 Ω K5B

RRC-16-9-28-M2

Preisbereich
1,7322 € - 1,559 €

Lagerbestände
528 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Geteilter Ferritkern, rund, mit Kunststoffgehäuse
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Breite
    18.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrit mit Umhüllung 135.0 mm 23.0 mm 22.0 mm 90 Ω 140 Ω K5B

RRC-20-13-30-M

Preisbereich
2,4021 € - 2,1619 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Geteilter Ferritkern, rund, mit Kunststoffgehäuse
  • Innendurchmesser
    135.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    23.0 mm
  • Breite
    22.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrit mit Umhüllung 13.0 mm 30.7 mm 31.0 mm 140 Ω 225 Ω K5B

RRC-26-13-30-M

Preisbereich
3,8768 € - 3,4892 €

Lagerbestände
2714 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Geteilter Ferritkern, rund, mit Kunststoffgehäuse
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    30.7 mm
  • Breite
    31.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 1.2 mm 3.5 mm 4.0 mm 31 Ω 46 Ω K5B

RRH-35-12-40

Preisbereich
0,0276 € - 0,0248 €

Lagerbestände
3990 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    1.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.5 mm
  • Breite
    4.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 1.3 mm 3.5 mm 4.0 mm 29 Ω 48 Ω K5B

RRH-35-13-40

Preisbereich
0,0278 € - 0,025 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    1.3 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.5 mm
  • Breite
    4.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 1.5 mm 3.5 mm 6.0 mm 35 Ω 60 Ω K5B

RRH-35-15-60

Preisbereich
0,0264 € - 0,0237 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    1.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.5 mm
  • Breite
    6.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 2.0 mm 4.0 mm 10.0 mm 53 Ω 80 Ω K5B

RRH-40-20-100

Preisbereich
0,0814 € - 0,0733 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    2.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Breite
    10.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 2.0 mm 4.0 mm 7.0 mm 40 Ω 64 Ω K5B

RRH-40-20-70

Preisbereich
0,0539 € - 0,0485 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    2.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Breite
    7.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 1.5 mm 5.0 mm 11.0 mm 84 Ω 119 Ω K5B

RRH-50-15-110

Preisbereich
0,0836 € - 0,0753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    1.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.0 mm
  • Breite
    11.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 3.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 52 Ω 90 Ω K5B

RRH-60-30-100

Preisbereich
0,0968 € - 0,0871 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Breite
    10.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 3.3 mm 6.3 mm 12.7 mm 55 Ω 80 Ω K5B

RRH-64-33-127

Preisbereich
0,1044 € - 0,094 €

Lagerbestände
464 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    3.3 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.3 mm
  • Breite
    12.7 mm
  • Material
    K5B