Menü Suche

Ferrithülsen

Auf Lager

Diese Ferrithülsen werden als Entstörkerne für Rundkabel eingesetzt und sind für eine große Auswahl an Kabeldurchmessern erhältlich. Die A5-Materialkerne werden um das Kabel herum installiert und dämpfen jede Form von EMV-Emission. Das Nylongehäuse macht das Zusammenfügen der Kernhälften kinderleicht. Die Kerne sind einfach zu installieren und eignen sich für Ausrüstungen, bei denen Nachrüsten und Tests ein Muss sind. Impedanzwerte basieren auf einer Messung mit einer einzigen Drehung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
220 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Breite Gesamtdurchmesser Innendurchmesser Kaufen
0,4092 € - 0,4547 € 240 Auf Lager
13.0 mm
16.5 mm
8.2 mm
0,4399 € - 0,4888 € 1100 Auf Lager
13.0 mm
17.5 mm
9.5 mm
0,211 € - 0,2344 € 1400 Auf Lager
7.0 mm
17.5 mm
9.5 mm
0,5311 € - 0,5901 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.2 mm
18.6 mm
10.1 mm
0,7033 € - 0,7814 € 200 Auf Lager
10.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
0,0351 € - 0,039 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
5.0 mm
2.3 mm
0,0608 € - 0,0675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,1304 € - 0,1449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.2 mm
7.6 mm
5.2 mm
0,0869 € - 0,0966 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,0752 € - 0,0836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
8.5 mm
5.0 mm
0,093 € - 0,1033 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
9.5 mm
5.0 mm
2,003 € - 2,2255 € 39 Auf Lager
33.0 mm
20.5 mm
1,9478 € - 2,1642 € 38 Auf Lager
20.0 mm
20.0 mm
8.5 mm
1,9349 € - 2,1499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
19.5 mm
9.5 mm
1,5495 € - 1,7217 € 115 Auf Lager
28.5 mm
24.5 mm
10.2 mm
1,726 € - 1,9178 € 72 Auf Lager
33.0 mm
29.0 mm
15.0 mm
0,0301 € - 0,0334 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
3.5 mm
1.2 mm
0,025 € - 0,0278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,0405 € - 0,045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
3.5 mm
0.8 mm
0,0412 € - 0,0458 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
  • von 11
Ringkern-Ferrit 8.2 mm 16.5 mm 13.0 mm 70 Ω 125 Ω K5B

RT-165-82-130

Preisbereich
0,4547 € - 0,4092 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.5 mm
  • Breite
    13.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 9.5 mm 17.5 mm 13.0 mm 59 Ω 95 Ω K5B

RT-175-95-127

Preisbereich
0,4888 € - 0,4399 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    17.5 mm
  • Breite
    13.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 9.5 mm 17.5 mm 7.0 mm 30 Ω 54 Ω K5B

RT-175-95-70

Preisbereich
0,2344 € - 0,211 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    17.5 mm
  • Breite
    7.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 10.1 mm 18.6 mm 14.2 mm 70 Ω 119 Ω K5B

RT-187-102-143

Preisbereich
0,5901 € - 0,5311 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    10.1 mm
  • Gesamtdurchmesser
    18.6 mm
  • Breite
    14.2 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 10.0 mm 20.0 mm 10.0 mm 50 Ω 82 Ω K5B

RT-200-100-100

Preisbereich
0,7814 € - 0,7033 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Breite
    10.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 2.3 mm 5.0 mm 3.0 mm 19 Ω 39 Ω K5B

RT-50-23-30

Preisbereich
0,039 € - 0,0351 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    2.3 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.0 mm
  • Breite
    3.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 3.0 mm 6.0 mm 5.5 mm 31 Ω 51 Ω K5B

RT-60-30-55

Preisbereich
0,0675 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Breite
    5.5 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 5.2 mm 7.6 mm 6.2 mm 21 Ω 40 Ω K5B

RT-76-52-62

Preisbereich
0,1449 € - 0,1304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    7.6 mm
  • Breite
    6.2 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 4.0 mm 8.0 mm 4.0 mm 23 Ω 46 Ω K5B

RT-80-40-40

Preisbereich
0,0966 € - 0,0869 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Breite
    4.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 5.0 mm 8.5 mm 3.0 mm 16 Ω 34 Ω K5B

RT-85-50-30

Preisbereich
0,0836 € - 0,0752 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.5 mm
  • Breite
    3.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 5.0 mm 9.5 mm 5.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B

RT-95-50-50

Preisbereich
0,1033 € - 0,093 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    9.5 mm
  • Breite
    5.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrit mit Umhüllung 20.5 mm 33.0 mm 180 Ω 275 Ω A5

RKCF-06-A5

Preisbereich
2,2255 € - 2,003 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Geteilter Ferritkern, quadratisch, mit Kunststoffgehäuse
  • Gesamtdurchmesser
    20.5 mm
  • Breite
    33.0 mm
  • Material
    A5
  • Zolltarifnummer
    8547900000
Ferrit mit Umhüllung 8.5 mm 20.0 mm 20.0 mm 150 Ω 260 Ω K5B

RRC-14-7-28-M

Preisbereich
2,1642 € - 1,9478 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Geteilter Ferritkern, rund, mit Kunststoffgehäuse
  • Innendurchmesser
    8.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Breite
    20.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrit mit Umhüllung 9.5 mm 19.5 mm 20.0 mm 120 Ω 190 Ω K5B

RRC-16-9-28-M1

Preisbereich
2,1499 € - 1,9349 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Geteilter Ferritkern, rund, mit Kunststoffgehäuse
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.5 mm
  • Breite
    20.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrit mit Umhüllung 10.2 mm 24.5 mm 28.5 mm 270 Ω 560 Ω K5B

RRC-20-10-10-M

Preisbereich
1,7217 € - 1,5495 €

Lagerbestände
115 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Geteilter Ferritkern, rund, mit Kunststoffgehäuse
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    24.5 mm
  • Breite
    28.5 mm
  • Material
    K5B
Ferrit mit Umhüllung 15.0 mm 29.0 mm 33.0 mm 45 Ω 100 Ω K5B

RRC-25-15-12-M

Preisbereich
1,9178 € - 1,726 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Geteilter Ferritkern, rund, mit Kunststoffgehäuse
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    29.0 mm
  • Breite
    33.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 1.2 mm 3.5 mm 7.0 mm 54 Ω 84 Ω K5B

RRH-35-12-70

Preisbereich
0,0334 € - 0,0301 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    1.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.5 mm
  • Breite
    7.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 1.5 mm 3.5 mm 4.0 mm 25 Ω 43 Ω K5B

RRH-35-15-40

Preisbereich
0,0278 € - 0,025 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    1.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.5 mm
  • Breite
    4.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 0.8 mm 3.5 mm 3.5 mm 37 Ω 62 Ω K5B

RRH-35-8-35

Preisbereich
0,045 € - 0,0405 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    0.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.5 mm
  • Breite
    3.5 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 2.0 mm 4.0 mm 5.0 mm 28 Ω 51 Ω K5B

RRH-40-20-50

Preisbereich
0,0458 € - 0,0412 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    2.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Breite
    5.0 mm
  • Material
    K5B