Menü Suche

Ferrithülsen

Auf Lager

Diese Ferrithülsen werden als Entstörkerne für Rundkabel eingesetzt und sind für eine große Auswahl an Kabeldurchmessern erhältlich. Die A5-Materialkerne werden um das Kabel herum installiert und dämpfen jede Form von EMV-Emission. Das Nylongehäuse macht das Zusammenfügen der Kernhälften kinderleicht. Die Kerne sind einfach zu installieren und eignen sich für Ausrüstungen, bei denen Nachrüsten und Tests ein Muss sind. Impedanzwerte basieren auf einer Messung mit einer einzigen Drehung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
220 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Breite Gesamtdurchmesser Innendurchmesser Kaufen
0,1042 € - 0,1158 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,1094 € - 0,1216 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5 mm
10.0 mm
7.0 mm
RT-120-60-80 0,1354 € - 0,1505 € 500 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,0802 € - 0,0891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
13.0 mm
7.0 mm
0,2085 € - 0,2317 € 1400 Auf Lager
12.7 mm
13.0 mm
7.1 mm
0,3015 € - 0,335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
14.2 mm
8.0 mm
0,2608 € - 0,2898 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
RT-160-90-120 0,3097 € - 0,3441 € 400 Auf Lager
12.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
RT-175-107-80 0,2723 € - 0,3025 € 1200 Auf Lager
8.0 mm
17.5 mm
10.7 mm
0,2056 € - 0,2285 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
17.5 mm
9.5 mm
0,3198 € - 0,3553 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,4145 € - 0,4605 € 1000 Auf Lager
10.0 mm
19.0 mm
12.0 mm
0,0351 € - 0,039 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0607 € - 0,0675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,1448 € - 0,1609 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
7.0 mm
3.5 mm
0,0869 € - 0,0965 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,1256 € - 0,1395 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,0987 € - 0,1097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
9.5 mm
5.0 mm
RKCF-05-A5 1,5988 € - 1,7765 € 20 Auf Lager
23.0 mm
15.0 mm
1,9626 € - 2,1806 € 40 Auf Lager
15.0 mm
17.0 mm
7.0 mm
  • von 11
Ringkern-Ferrit 6.0 mm 10.0 mm 4.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

RT-100-60-40

Preisbereich
0,1158 € - 0,1042 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Breite
    4.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 7.0 mm 10.0 mm 7.5 mm 25 Ω 46 Ω K5B

RT-100-70-75

Preisbereich
0,1216 € - 0,1094 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Breite
    7.5 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 6.0 mm 12.0 mm 8.0 mm 46 Ω 77 Ω K5B

RT-120-60-80

Preisbereich
0,1505 € - 0,1354 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.0 mm
  • Breite
    8.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 7.0 mm 13.0 mm 3.0 mm 17 Ω 39 Ω K5B

RT-130-70-30

Preisbereich
0,0891 € - 0,0802 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    13.0 mm
  • Breite
    3.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 7.1 mm 13.0 mm 12.7 mm 60 Ω 106 Ω K5B

RT-130-71-127

Preisbereich
0,2317 € - 0,2085 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    7.1 mm
  • Gesamtdurchmesser
    13.0 mm
  • Breite
    12.7 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 8.0 mm 14.2 mm 12.0 mm 49 Ω 76 Ω K5B

RT-142-80-120

Preisbereich
0,335 € - 0,3015 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.2 mm
  • Breite
    12.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 10.0 mm 16.0 mm 10.0 mm 43 Ω 85 Ω K5B

RT-160-100-100

Preisbereich
0,2898 € - 0,2608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Breite
    10.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 9.0 mm 16.0 mm 12.0 mm 55 Ω 87 Ω K5B

RT-160-90-120

Preisbereich
0,3441 € - 0,3097 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    9.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Breite
    12.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 10.7 mm 17.5 mm 8.0 mm 33 Ω 60 Ω K5B

RT-175-107-80

Preisbereich
0,3025 € - 0,2723 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    10.7 mm
  • Gesamtdurchmesser
    17.5 mm
  • Breite
    8.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 9.5 mm 17.5 mm 6.0 mm 31 Ω 53 Ω K5B

RT-175-95-64

Preisbereich
0,2285 € - 0,2056 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    17.5 mm
  • Breite
    6.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm 31 Ω 55 Ω K5B

RT-180-100-60

Preisbereich
0,3553 € - 0,3198 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    18.0 mm
  • Breite
    6.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 12.0 mm 19.0 mm 10.0 mm 37 Ω 78 Ω K5B

RT-190-120-100

Preisbereich
0,4605 € - 0,4145 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Breite
    10.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 2.0 mm 5.0 mm 4.0 mm 30 Ω 46 Ω K5B

RT-50-20-40

Preisbereich
0,039 € - 0,0351 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    2.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.0 mm
  • Breite
    4.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 3.0 mm 6.0 mm 4.0 mm 24 Ω 44 Ω K5B

RT-60-30-40

Preisbereich
0,0675 € - 0,0607 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Breite
    4.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 3.5 mm 7.0 mm 6.0 mm 34 Ω 59 Ω K5B

RT-70-35-60

Preisbereich
0,1609 € - 0,1448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    3.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    7.0 mm
  • Breite
    6.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 4.0 mm 8.0 mm 3.0 mm 17 Ω 37 Ω K5B

RT-80-40-30

Preisbereich
0,0965 € - 0,0869 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Breite
    3.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 6.0 mm 8.0 mm 7.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

RT-80-60-70

Preisbereich
0,1395 € - 0,1256 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Breite
    7.0 mm
  • Material
    K5B
Ringkern-Ferrit 5.0 mm 9.5 mm 4.8 mm 22 Ω 47 Ω K5B

RT-95-50-48

Preisbereich
0,1097 € - 0,0987 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferrit-Ringkern
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    9.5 mm
  • Breite
    4.8 mm
  • Material
    K5B
Ferrit mit Umhüllung 15.0 mm 23.0 mm 105 Ω 170 Ω A5

RKCF-05-A5

Preisbereich
1,7765 € - 1,5988 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Geteilter Ferritkern, quadratisch, mit Kunststoffgehäuse
  • Gesamtdurchmesser
    15.0 mm
  • Breite
    23.0 mm
  • Material
    A5
  • Zolltarifnummer
    8547900000
Ferrit mit Umhüllung 7.0 mm 17.0 mm 15.0 mm 115 Ω 180 Ω K5B

RRC-13-7-23-M

Preisbereich
2,1806 € - 1,9626 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Geteilter Ferritkern, rund, mit Kunststoffgehäuse
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    17.0 mm
  • Breite
    15.0 mm
  • Material
    K5B