Stahlschrauben werden aus einer wärmebehandelten Stahllegierung gefertigt. Edelstahlschrauben sind nicht wärmebehandelt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
1,0169 € - 1,612 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,7239 € - 2,7326 € | 35 Auf Lager |
M6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
2,0129 € - 3,1906 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,1124 € - 1,7632 € | 5 Auf Lager |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,1086 € - 1,7573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,0705 € - 1,6969 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,0437 € - 1,6544 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,2708 € - 2,0144 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,9739 € - 3,1288 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
1,0169 € - 1,612 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,1086 € - 1,7573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,4452 € - 2,2908 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,0169 € - 1,1514 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
1,0437 € - 1,6544 € | 48 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,2448 € - 1,9731 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,1356 € - 1,8001 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,3507 € - 1,5293 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,2846 € - 2,0362 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.