Menü Suche

Fixierringe

Auf Lager

Unser Sortiment an Drehriegeln wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Fixierringen, angeboten. Diese sind in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: eine aus Federstahl und eine aus Zink-Druckguss. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Gesamttiefe Alle
Zubehörart Alle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Farbe Alle
10 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Zubehörart Farbe Gesamttiefe Kaufen
0,0806 € - 0,1125 € 28676 Auf Lager
Befestigungsring
Rot
0,088 € - 0,1227 € 48628 Auf Lager
Befestigungsring
Rot
0,0951 € - 0,1329 € 8499 Auf Lager
Befestigungsring
Rot
0,0732 € - 0,1023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Befestigungsring
Rot
0,1099 € - 0,1534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Befestigungsring
Rot
0,1246 € - 0,1605 € 12096 Auf Lager
Befestigungsring
Rot
0,1605 € - 0,2098 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Befestigungsring
Rot
2,9427 € - 2,9427 € 124 Auf Lager
Fixierungsgerät 2
Natural
7.0 mm
1,8651 € - 2,9013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Distanzstück
Natural
21.5 mm
1,7037 € - 2,4443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Fixierungsgerät 1
Natural
3.5 mm
Befestigungsring 3.5 mm 7.5 mm 2.5 mm POM Rot

10052228

Preisbereich
0,1125 € - 0,0806 €

Lagerbestände
28676 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Zubehörart
    Befestigungsring
  • Farbe
    Rot
  • Form
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Befestigungsring 4.5 mm 9.0 mm 2.5 mm POM Rot

10052235

Preisbereich
0,1227 € - 0,088 €

Lagerbestände
48628 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Zubehörart
    Befestigungsring
  • Farbe
    Rot
  • Form
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Befestigungsring 5.3 mm 11.0 mm 3.0 mm POM Rot

10052242

Preisbereich
0,1329 € - 0,0951 €

Lagerbestände
8499 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Zubehörart
    Befestigungsring
  • Farbe
    Rot
  • Form
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Befestigungsring 2.5 mm 6.0 mm 2.0 mm POM Rot

10052211

Preisbereich
0,1023 € - 0,0732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsdurchmesser
    3.0 mm
  • Zubehörart
    Befestigungsring
  • Farbe
    Rot
  • Form
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Befestigungsring 7.0 mm 13.0 mm 3.0 mm POM Rot

10052259

Preisbereich
0,1534 € - 0,1099 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Zubehörart
    Befestigungsring
  • Farbe
    Rot
  • Form
    Rund
Befestigungsring 9.0 mm 16.0 mm 3.5 mm POM Rot

10052266

Preisbereich
0,1605 € - 0,1246 €

Lagerbestände
12096 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Zubehörart
    Befestigungsring
  • Farbe
    Rot
  • Form
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Befestigungsring 11.0 mm 19.0 mm 4.0 mm POM Rot

10052297

Preisbereich
0,2098 € - 0,1605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Zubehörart
    Befestigungsring
  • Farbe
    Rot
  • Form
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Befestigungsring 22.2 mm 48.0 mm Zink-Druckguss

20049294

Preisbereich
2,9427 € - 2,9427 €

Lagerbestände
124 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    22.2 mm
  • Außendurchmesser
    48.0 mm
  • Gesamttiefe
    7.0 mm
  • Zubehörart
    Fixierungsgerät 2
  • Farbe
    Natural
Befestigungsring 48.0 mm 63.0 mm Stahl

20049973

Preisbereich
2,9013 € - 1,8651 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsdurchmesser
    22.2 mm
  • Innendurchmesser
    48.0 mm
  • Außendurchmesser
    63.0 mm
  • Gesamttiefe
    21.5 mm
  • Zubehörart
    Distanzstück
Befestigungsring 22.5 mm 33.0 mm Federstahl

20049959

Preisbereich
2,4443 € - 1,7037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsdurchmesser
    22.5 mm
  • Innendurchmesser
    22.5 mm
  • Außendurchmesser
    33.0 mm
  • Gesamttiefe
    3.5 mm
  • Zubehörart
    Fixierungsgerät 1