Menü Suche

Flachbandkabelhalter

Auf Lager

Diese Flachbandkabelhalter sind aufgrund ihrer Druckfunktion einfach zu montieren. Das Scharnier im oberen Teil stellt sicher, dass die Kabel gut fixiert sind, vom Kabelhalter jedoch nicht überspannt werden. Je nach Bedarf in verschiedenen Konfigurationen erhältlich.

Seriennummer: SR2169

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Breite Unterteil Material Länge Unterteil Befestigungsmethode Kaufen
0,1764 € - 0,1994 € 25223 Auf Lager
Nylon 6/6
29.7 mm
Schraube
0,4261 € - 0,4605 € 2142 Auf Lager
Nylon 6/6
82.8 mm
Schraube
1,132 € - 1,132 € 86 Auf Lager
Nylon 6/6
Klebeband
1,132 € - 1,132 € 1153 Auf Lager
Nylon 6/6
Klebeband
2,6113 € - 2,6113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6;Silikonschaumstoff
Klebeband
1,132 € - 1,132 € 153 Auf Lager
Nylon 6/6
Klebeband
1,132 € - 1,132 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
Klebeband
1,3018 € - 1,3018 € 98 Auf Lager
Nylon 6/6
Klebeband
1,1966 € - 1,1966 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
Klebeband
1,1966 € - 1,1966 € 527 Auf Lager
Nylon 6/6
Klebeband
4,9467 € - 4,9467 € 300 Auf Lager
Nylon 6/6;Silikonschaumstoff
Klebeband
3,9887 € - 4,3043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6;Silikonschaumstoff
Klebeband
0,2367 € - 0,2697 € 958 Auf Lager
Nylon 6/6
29.7 mm
Klebeband
0,3443 € - 0,373 € 3400 Auf Lager
Nylon 6/6
56.5 mm
Klebeband
0,2338 € - 0,2668 € 5544 Auf Lager
Nylon 6/6
56.5 mm
Schraube
1,132 € - 1,132 € 5088 Auf Lager
Nylon 6/6
Klebeband
1,1966 € - 1,1966 € 600 Auf Lager
Nylon 6/6
Klebeband
1,1966 € - 1,1966 € 1569 Auf Lager
Nylon 6/6
Klebeband
0,5538 € - 0,5997 € 254 Auf Lager
Nylon 6/6
82.8 mm
Klebeband
2,64 € - 2,64 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6;Silikonschaumstoff
Klebeband
  • von 4
Flachbandkabelhalter 75.8 mm 25.0 mm Grau Nylon 6/6

10022818

Preisbereich
0,1994 € - 0,1764 €

Lagerbestände
25223 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    29.7 mm
  • Kabelbreite
    25.4 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter 179.4 mm 25.4 mm Grau Nylon 6/6

10022856

Preisbereich
0,4605 € - 0,4261 €

Lagerbestände
2142 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    82.8 mm
  • Kabelbreite
    76.2 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    3.8 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    38.0 mm
Flachbandkabelhalter 19.0 mm 78.2 mm UL94 V-2, RMS-01 Natur Nylon 6/6

10006085

Preisbereich
1,132 € - 1,132 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Klebstofftyp
    Acryl
Flachbandkabelhalter 13.2 mm 77.2 mm UL94 V-2, RMS-01 Natur Nylon 6/6

10006061

Preisbereich
1,132 € - 1,132 €

Lagerbestände
1153 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    9.1 mm
  • Gesamthöhe
    13.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Klebstofftyp
    Acryl
Flachbandkabelhalter 45.1 mm 18.9 mm Natur Nylon 6/6;Silikonschaumstoff

10007617

Preisbereich
2,6113 € - 2,6113 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    7.7 mm
  • Gesamthöhe
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Klebstofftyp
    Acryl
Flachbandkabelhalter 11.1 mm 45.1 mm UL94 V-2, RMS-01 Natur Nylon 6/6

10006009

Preisbereich
1,132 € - 1,132 €

Lagerbestände
153 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    7.7 mm
  • Gesamthöhe
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Klebstofftyp
    Acryl
Flachbandkabelhalter 13.4 mm 53.0 mm UL94 V-2, RMS-01 Natur Nylon 6/6

10006047

Preisbereich
1,132 € - 1,132 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    9.3 mm
  • Gesamthöhe
    13.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Klebstofftyp
    Acryl
Flachbandkabelhalter 19.0 mm 78.2 mm UL94 V-0, RMS-19, RMS-350 Natur Nylon 6/6

10006092

Preisbereich
1,3018 € - 1,3018 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Klebstofftyp
    Acryl
Flachbandkabelhalter 11.1 mm 45.1 mm UL94 V-0, RMS-19 Natur Nylon 6/6

10006016

Preisbereich
1,1966 € - 1,1966 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    7.7 mm
  • Gesamthöhe
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Klebstofftyp
    Acryl
Flachbandkabelhalter 13.4 mm 53.0 mm UL94 V-0, RMS-19 Natur Nylon 6/6

10006054

Preisbereich
1,1966 € - 1,1966 €

Lagerbestände
527 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    9.3 mm
  • Gesamthöhe
    13.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Klebstofftyp
    Acryl
Flachbandkabelhalter 77.2 mm 19.1 mm Natur Nylon 6/6;Silikonschaumstoff

10007648

Preisbereich
4,9467 € - 4,9467 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    9.1 mm
  • Gesamthöhe
    13.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Klebstofftyp
    Acryl
Flachbandkabelhalter 53.0 mm 19.1 mm Natur Nylon 6/6;Silikonschaumstoff

10007631

Preisbereich
4,3043 € - 3,9887 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    9.3 mm
  • Gesamthöhe
    13.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Klebstofftyp
    Acryl
Flachbandkabelhalter 75.8 mm 25.0 mm Grau Nylon 6/6

10022825

Preisbereich
0,2697 € - 0,2367 €

Lagerbestände
958 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    29.7 mm
  • Kabelbreite
    25.4 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter 128.5 mm 25.0 mm Grau Nylon 6/6

10022849

Preisbereich
0,373 € - 0,3443 €

Lagerbestände
3400 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    56.5 mm
  • Kabelbreite
    50.8 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    3.8 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    38.0 mm
Flachbandkabelhalter 128.5 mm 25.0 mm Grau Nylon 6/6

10022832

Preisbereich
0,2668 € - 0,2338 €

Lagerbestände
5544 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    56.5 mm
  • Kabelbreite
    50.8 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    3.8 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    38.0 mm
Flachbandkabelhalter 13.1 mm 45.5 mm UL94 V-2, RMS-01 Natur Nylon 6/6

10006023

Preisbereich
1,132 € - 1,132 €

Lagerbestände
5088 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    9.0 mm
  • Gesamthöhe
    13.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Klebstofftyp
    Acryl
Flachbandkabelhalter 13.1 mm 45.5 mm UL94 V-0, RMS-19 Natur Nylon 6/6

10006030

Preisbereich
1,1966 € - 1,1966 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    9.0 mm
  • Gesamthöhe
    13.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Klebstofftyp
    Acryl
Flachbandkabelhalter 13.2 mm 77.2 mm UL94 V-0, RMS-19 Natur Nylon 6/6

10006078

Preisbereich
1,1966 € - 1,1966 €

Lagerbestände
1569 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    9.1 mm
  • Gesamthöhe
    13.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Klebstofftyp
    Acryl
Flachbandkabelhalter 179.4 mm 25.4 mm Grau Nylon 6/6

10022863

Preisbereich
0,5997 € - 0,5538 €

Lagerbestände
254 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    82.8 mm
  • Kabelbreite
    76.2 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    3.8 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    38.0 mm
Flachbandkabelhalter 45.5 mm 19.1 mm Natur Nylon 6/6;Silikonschaumstoff

10007624

Preisbereich
2,64 € - 2,64 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    9.0 mm
  • Gesamthöhe
    13.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Klebstofftyp
    Acryl