Menü Suche

Flachbandkabelhalter, oben verschließbar

Auf Lager

Flachbandkabelhalter zum Einrasten, mit Sperre sind aufgrund ihrer Druckfunktion einfach zu montieren. Diese Kabelschellen sind oben verschließbar.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Breite Unterteil Länge Unterteil Plattenstärkenbereich Kaufen
0,1731 € - 0,1957 € 1000 Auf Lager
0.8 - 1.6 mm
10154472 0,2323 € - 0,2675 € 41368 Auf Lager
0.8 - 1.6 mm
0,2098 € - 0,2393 € 8616 Auf Lager
0.8 - 1.6 mm
0,1929 € - 0,221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 - 1.6 mm
0,19 € - 0,2182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 - 1.6 mm
Flachbandkabelhalter 5.0 mm Natur Nylon 6/6

10154434

Preisbereich
0,1957 € - 0,1731 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    15.0 mm
  • Innenhöhe
    3.4 mm
  • Gesamthöhe
    7.3 mm
Flachbandkabelhalter 5.0 mm Natur Nylon 6/6

10154472

Preisbereich
0,2675 € - 0,2323 €

Lagerbestände
41368 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    60.0 mm
  • Innenhöhe
    3.7 mm
  • Gesamthöhe
    7.3 mm
Flachbandkabelhalter 5.0 mm Natur Nylon 6/6

10154465

Preisbereich
0,2393 € - 0,2098 €

Lagerbestände
8616 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    45.0 mm
  • Innenhöhe
    3.7 mm
  • Gesamthöhe
    7.3 mm
Flachbandkabelhalter 5.0 mm Natur Nylon 6/6

10154458

Preisbereich
0,221 € - 0,1929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    35.0 mm
  • Innenhöhe
    3.7 mm
  • Gesamthöhe
    7.3 mm
Flachbandkabelhalter 5.0 mm Natur Nylon 6/6

10154441

Preisbereich
0,2182 € - 0,19 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    30.0 mm
  • Innenhöhe
    3.7 mm
  • Gesamthöhe
    7.3 mm