Diese Flachbandkabelhalter sind aufgrund ihrer Druckfunktion einfach zu montieren. Das Scharnier im oberen Teil stellt sicher, dass die Kabel gut fixiert sind, vom Kabelhalter jedoch nicht überspannt werden. Je nach Bedarf in verschiedenen Konfigurationen erhältlich.
Seriennummer: SR2169
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Breite Unterteil | Material | Länge Unterteil | Befestigungsmethode | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5294 € - 0,571 € | 3790 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,4031 € - 0,4347 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,8555 € - 0,939 € | 4456 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,7709 € - 0,7709 € | 6363 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,3027 € - 0,3285 € | 63426 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,5174 € - 0,5446 € | 273 Auf Lager |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
Push In
|
||
| 0,4499 € - 0,4736 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,5337 € - 0,5796 € | 22931 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,4499 € - 0,4736 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,4892 € - 0,5323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Aluminium
|
|
Klebeband
|
||
| 0,2582 € - 0,2955 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
2.921 in
74.2 mm
|
|
||
| 0,8049 € - 0,8049 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
|
Klebeband
|
||
| 1,2783 € - 1,2783 € | 700 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
|
Klebeband
|
||
| 0,2582 € - 0,2955 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
3.858 in
98.0 mm
|
|
||
| 0,2582 € - 0,2955 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
||
| 0,8049 € - 0,8049 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
|
Klebeband
|
||
| 0,3443 € - 0,373 € | 2900 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
2.224 in
56.5 mm
|
Klebeband
|
||
| 4,9467 € - 4,9467 € | 300 Auf Lager |
|
Nylon 6/6;Silikonschaumstoff
|
|
Klebeband
|
||
| 0,2367 € - 0,2697 € | 10958 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
1.169 in
29.7 mm
|
Klebeband
|
||
| 0,5538 € - 0,5997 € | 254 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
3.26 in
82.8 mm
|
Klebeband
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.