Flache Knöpfe haben eine kurvige Sanduhrform, die eine feste und gleichzeitig bequeme Grifffläche bietet. Diese langlebigen Knöpfe passen auf Gewinde und sind resistent gegen Öle, Kraftstoffe und Fette.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Essentra-Artikelnummer | Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Gewindematerial | Montageart | Knopfmaterial | Gesamthöhe | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,3233 € - 8,2807 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
Stahl
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
7,3306 € - 11,4031 € | 49 Auf Lager |
|
M8
|
Edelstahl
|
Außengewinde
|
Edelstahl
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
9,4114 € - 14,64 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Edelstahl
|
Außengewinde
|
Edelstahl
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
3,896 € - 6,0605 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
Stahl
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
5,3643 € - 8,3445 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Edelstahl
|
Außengewinde
|
Edelstahl
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
6,651 € - 10,3461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Stahl, verzinkt
|
Innengewinde
|
Stahl
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
10,3468 € - 16,0951 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Stahl, verzinkt
|
Innengewinde
|
Stahl
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
10,3468 € - 16,0951 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Edelstahl
|
Innengewinde
|
Edelstahl
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
7,5221 € - 11,7011 € | 49 Auf Lager |
|
M6
|
Edelstahl
|
Innengewinde
|
Edelstahl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
2,1987 € - 2,443 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
Stahl, verzinkt
|
Innengewinde
|
Stahl
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
8,2043 € - 12,7623 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M12
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
Stahl
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
4,6868 € - 7,2906 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
Edelstahl
|
Innengewinde
|
Edelstahl
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,344 € - 20,7573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M12
|
Edelstahl
|
Außengewinde
|
Edelstahl
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
3,086 € - 4,8004 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
Stahl
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
3,2683 € - 5,0841 € | 80 Auf Lager |
|
M6
|
Stahl, verzinkt
|
Innengewinde
|
Stahl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
4,5816 € - 7,1269 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
Edelstahl
|
Außengewinde
|
Edelstahl
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
12,268 € - 19,0836 € | 49 Auf Lager |
|
M10
|
Edelstahl
|
Innengewinde
|
Edelstahl
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
3,3896 € - 5,2727 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
Stahl, verzinkt
|
Innengewinde
|
Stahl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
5,2847 € - 8,2207 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
Edelstahl
|
Innengewinde
|
Edelstahl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.