Menü Suche

Unterlegscheibe 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPG

This washer is made from black TPR. The thermoplastic rubber material provides a vibration dampening seal and are commonly used in applications within the Oil and Gas industry.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10042175

Alte Essentra-Artikelnummer:

0050232001VR

35886 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,0483 €
10000 - 19999 0,0463 €
20000 + 0,0415 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

48,30 €

1000 x 0,0483 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Innendurchmesser 5.3 mm
Außendurchmesser 10.0 mm
Stärke 1.0 mm
Form Unterlegscheibe Rund
Unterlegscheibentyp Flache Unterlegscheibe
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Hauptmaterial Thermoplastisches Kautschuk
Farbe Black
Spezifikationen DIN 125, DIN 9021
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns