Menü Suche

Unterlegscheibe 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPG

This washer is made from black TPR. The thermoplastic rubber material provides a vibration dampening seal and are commonly used in applications within the Oil and Gas industry.
Artikelnr:

153203559955

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 99 1,2726 €
100 - 249 0,9548 €
250 + 0,6369 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

31,82 €

25 x 1,2726 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Innendurchmesser 21.0 mm
Außendurchmesser 37.0 mm
Stärke 3.0 mm
Form Unterlegscheibe Rund
Unterlegscheibentyp Flache Unterlegscheibe
Hauptmaterial Thermoplastisches Kautschuk
Farbe Black
Spezifikationen DIN 125
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns