Menü Suche

Flache Unterlegscheiben ‒ Gummi

Auf Lager

Flache Unterlegscheiben aus Gummi dienen der Isolierung Ihrer Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit. Sie bieten eine ausgeglichene Mischung aus mechanischer Festigkeit und guter Temperatur-, Chemikalien- und Abriebbeständigkeit für den Einsatz in einer Vielzahl industrieller Anwendungen.

Sie können zur Gewährleistung sicherer und stabiler Verbindungen beitragen und helfen, das Risiko von Beschädigungen des zu befestigenden Materials oder der Befestigung selbst zu reduzieren. Diese Elemente bieten vollständige Isolierung, Dämpfung und Abstandhaltung.

  • Material: TPG, PVC, TPE
  • Farbe: Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 HB

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
49 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,053 € - 0,0622 € 31754 Auf Lager
TPG
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0477 € - 0,0557 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TPG
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,1074 € - 0,1074 € 28 Auf Lager
TPG
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0318 € - 0,0373 € 23430 Auf Lager
TPG
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0529 € - 0,0618 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TPG
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0504 € - 0,059 € 5678 Auf Lager
TPG
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0678 € - 0,1357 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TPG
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,1009 € - 0,2027 € 598 Auf Lager
TPG
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,5083 € - 1,0194 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TPG
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
  • von 3
Unterlegscheibe 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm TPG

10178638

Preisbereich
0,0622 € - 0,053 €

Lagerbestände
31754 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPG

10042236

Preisbereich
0,0557 € - 0,0477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPG

10042038

Preisbereich
0,1074 € - 0,1074 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPG

10041963

Preisbereich
0,0373 € - 0,0318 €

Lagerbestände
23430 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPG

10069172

Preisbereich
0,0618 € - 0,0529 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPG

10042014

Preisbereich
0,059 € - 0,0504 €

Lagerbestände
5678 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPG

10353172

Preisbereich
0,1357 € - 0,0678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPG

10353233

Preisbereich
0,2027 € - 0,1009 €

Lagerbestände
598 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPG

10353295

Preisbereich
1,0194 € - 0,5083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    17.0 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe