Flache Unterlegscheiben aus Metall dienen der Isolierung Ihrer Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit. Sie bieten eine ausgeglichene Mischung aus mechanischer Festigkeit und guter Temperatur-, Chemikalien- und Abriebbeständigkeit für den Einsatz in einer Vielzahl industrieller Anwendungen.
Sie können zur Gewährleistung sicherer und stabiler Verbindungen beitragen und helfen, das Risiko von Beschädigungen des zu befestigenden Materials oder der Befestigung selbst zu reduzieren. Diese Elemente bieten vollständige Isolierung, Dämpfung und Abstandhaltung.
Seriennummer: SR1929
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0583 € - 0,0682 € | 4830 Auf Lager |
Natural
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,7687 € - 0,8076 € | 55 Auf Lager |
Natural
|
PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0642 € - 0,0897 € | 5315 Auf Lager |
Natural
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,373 € - 0,6065 € | 2400 Auf Lager |
Natural
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0582 € - 0,0681 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natural
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,6828 € - 0,719 € | 1374 Auf Lager |
Natural
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,052 € - 0,0607 € | 2049 Auf Lager |
Natural
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,3031 € - 0,3541 € | 750 Auf Lager |
Natural
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1506 € - 0,1602 € | 4666 Auf Lager |
Natural
|
PA
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,3717 € - 0,3717 € | 1094 Auf Lager |
Natural
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0259 € - 0,0301 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natural
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,07 € - 0,1138 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natural
|
PC
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
0,1243 € - 0,1962 € | 2186 Auf Lager |
Natural
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1297 € - 0,1451 € | 31958 Auf Lager |
Natural
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2803 € - 0,3273 € | 3240 Auf Lager |
Natural
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,6197 € - 0,6506 € | 81 Auf Lager |
Natural
|
PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0844 € - 0,1369 € | 2000 Auf Lager |
Natural
|
PC
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
0,1879 € - 0,1975 € | 14064 Auf Lager |
Natural
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0733 € - 0,0816 € | 1000 Auf Lager |
Natural
|
PA
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1081 € - 0,1203 € | 436 Auf Lager |
Natural
|
PA
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.