Menü Suche

Schraubenrosetten 10.0 mm 25.0 mm M10 Edelstahl

Diese runde Senkkopf-Unterlegscheibe wird zur Lastverteilung und Befestigung verwendet und kommt mit Senkkopf-Schrauben zum Einsatz, um eine sauber abgeschlossene Verbindung zu erzielen. Hergestellt aus Edelstahl für erstklassige Korrosionsbeständigkeit bei Anwendungen, bei denen Stärke und Abriebbeständigkeit erforderlich sind.
Artikelnr:

1504898

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 + 5,0043 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

50,04 €

10 x 5,0043 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Schraubengrößen (alle) M10
Innendurchmesser 10.0 mm
Außendurchmesser 25.0 mm
Stärke 6.5 mm
Form Unterlegscheibe Rund
Unterlegscheibentyp Flache Unterlegscheibe
Material Edelstahl
Hauptmaterial Edelstahl
Oberfläche Matt
Farbe Silbern
Spezifikationen DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns