Menü Suche

Schraubenrosetten 12.0 mm 40.0 mm M12 Stahl

Diese runde Senkkopf-Unterlegscheibe wird zur Lastverteilung verwendet und um empfindliche Oberflächen vor der Belastung durch angeschraubte Befestigungen zu schützen. Hergestellt aus Stahl und für Anwendungen gedacht, bei denen Stärke erforderlich ist, und verzinkt, um Korrosion zu verhindern.
Artikelnr:

1504928

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 + 3,9526 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

39,53 €

10 x 3,9526 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Schraubengrößen (alle) M12
Innendurchmesser 12.0 mm
Außendurchmesser 40.0 mm
Stärke 7.5 mm
Form Unterlegscheibe Rund
Unterlegscheibentyp Senkscheibe
Material Stahl
Hauptmaterial Stahl
Oberfläche Verzinkt; Blau passiviert
Farbe Silbern
Spezifikationen DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns