Menü Suche

Schraubenrosetten 4.0 mm 10.0 mm M4 Stahl

Diese runde Senkkopf-Unterlegscheibe wird zur Lastverteilung verwendet und um empfindliche Oberflächen vor der Belastung durch angeschraubte Befestigungen zu schützen. Hergestellt aus Stahl und für Anwendungen gedacht, bei denen Stärke erforderlich ist, und verzinkt, um Korrosion zu verhindern.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10503775

Alte Essentra-Artikelnummer:

1504930

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Schraubengrößen (alle) M4
Innendurchmesser 4.0 mm
Außendurchmesser 10.0 mm
Stärke 2.5 mm
Form Unterlegscheibe Rund
Unterlegscheibentyp Senkscheibe
Material Stahl
Hauptmaterial Stahl
Oberfläche Verzinkt; Blau passiviert
Farbe Silbern
Spezifikationen DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns