Menü Suche

Unterlegscheibe 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Baustahl

Diese flache Unterlegscheibe ist aus verzinktem Stahl gefertigt und entspricht DIN 9021 und ISO 7093. Verfügt über eine breitere Oberfläche, um die Spannlast zu verteilen, ohne die Baugruppe zu beschädigen.
Artikelnr:

347040040952

20943 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,0301 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

30,10 €

1000 x 0,0301 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Schraubengrößen (alle) M4
Innendurchmesser 4.3 mm
Außendurchmesser 12.0 mm
Stärke 1.0 mm
Form Unterlegscheibe Rund
Unterlegscheibentyp Senkscheibe
Material Baustahl
Hauptmaterial Baustahl
Oberfläche Verzinkt
Farbe Natural
Spezifikationen DIN 9021

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns