HLK-Scharniere sind hochbelastbare, frei schwingende Scharniere, die sich ideal für große, bündig abschließende Türen eignen. Sie eignen sich für Klimaanlagen, Schaltschränke und Maschinentafeln. Dieses Sortiment bietet eine Auswahl an Designs und Materialien, zur Erzielung des gewünschten ästhetischen Erscheinungsbilds, und passend für die jeweilige Umgebung und Anwendungsanforderungen. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Oberfläche | Gesamtstärke | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,497 € - 17,4958 € | 725 Auf Lager |
3.839 in
97.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 10143292 | 14,0112 € - 22,0637 € | 261 Auf Lager |
3.094 in
78.6 mm
|
Kein Finish
|
0.945 in
24.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
|
| 11,2631 € - 15,7683 € | 50 Auf Lager |
3.819 in
97.0 mm
|
Pulverbeschichtet
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 13,2636 € - 20,6323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.724 in
120.0 mm
|
Pulverbeschichtet
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 11,2086 € - 17,4355 € | 100 Auf Lager |
4.724 in
120.0 mm
|
Pulverbeschichtet
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 6,8025 € - 6,8025 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.74 in
95.0 mm
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,8342 € - 6,8342 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.74 in
95.0 mm
|
Verchromt
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,8975 € - 6,8975 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.74 in
95.0 mm
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.