Menü Suche

Flächenbündiges Scharnier 50.0 mm 50.0 mm Zamak ZnAl4Cu1; Edelstahl

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20060992

Alte Essentra-Artikelnummer:

099124E

960 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 11,4726 €
50 + 8,1947 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

11,47 €

1 x 11,4726 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Blattstärke 8.0 mm
Gesamtlänge 50.0 mm
Gesamtstärke 11.0 mm
Gesamtbreite 50.0 mm
Farbe Black
Oberfläche Pulverbeschichtet, schwarz
Scharnierblattform Viereckig
Hauptmaterial Zamak ZnAl4Cu1; Edelstahl
Anzahl der Montagebohrungen 4
Stiftmaterial Edelstahl
Zolltarifnummer 8302100090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns