Menü Suche

Flächenbündiges Scharnier 40.0 mm 69.5 mm 1.5 mm Silbern

General purpose hinges suitable for a wide variety of applications.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10203972

Alte Essentra-Artikelnummer:

1287383

1904 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
2 - 19 11,1178 €
20 + 5,2941 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: VPE 2

Gesamtpreis:

22,24 €

2 x 11,1178 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Blattstärke 1.5 mm
Gesamtlänge 69.5 mm
Gesamtbreite 40.0 mm
Farbe Silbern
Oberfläche Glänzend
Scharnierblattform Schräg
Hauptmaterial Edelstahl 304
Montagebohrungsform Durchgangsloch
Anzahl der Montagebohrungen 6
Stiftmaterial Edelstahl
Zolltarifnummer 8302100090

Produkt 1287383 ersetzt:

Freischwingendes Scharnier - Gesamtlänge - 40.0 mm | 1.575 in ; Gesamtbreite - 69.5 mm | 2.736 in ; Material - Edelstahl ; Anzahl der Montagebohrungen - 6
Neue Essentra-Artikelnummer: 10550274
Alte Essentra-Artikelnummer: 491955

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns