Menü Suche

Flächenbündiges Scharnier 63.0 mm 150.0 mm 4.0 mm Schwarz

Neue Essentra-Artikelnummer:

20063856

Alte Essentra-Artikelnummer:

1599625

176 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 149 5,4992 €
150 + 4,7732 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

5,50 €

1 x 5,4992 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Blattstärke 4.0 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung 6.8 mm
Gesamtlänge 150.0 mm
Gesamtbreite 63.0 mm
Farbe Black
Oberfläche Pulverbeschichtet, schwarz
Inbegriffen Fasteners not included
Scharnierblattform Rechteckig
Hauptmaterial Stahl;Edelstahl
Befestigungsmethode Befestigung, Schraube/Bolzen
Befestigungsausrichtung Universal
Montageausführung Oberflächenmontage
Anzahl der Montagebohrungen 5
Stiftmaterial Edelstahl
Entfernbarkeit Fixiert
Zolltarifnummer 7907000090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns