Menü Suche

Flächenbündiges Scharnier 60.0 mm 135.0 mm Stahl;Edelstahl

Neue Essentra-Artikelnummer:

20063795

Alte Essentra-Artikelnummer:

1599632

100 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 4,8306 €
50 + 3,974 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

4,83 €

1 x 4,8306 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Blattstärke 4.0 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung 6.8 mm
Gesamtlänge 135.0 mm
Gesamtbreite 60.0 mm
Farbe Natural
Oberfläche Verzinkt
Inbegriffen Fasteners not included
Scharnierblattform Rechteckig
Hauptmaterial Stahl;Edelstahl
Befestigungsmethode Befestigung, Schraube/Bolzen
Befestigungsausrichtung Universal
Montageausführung Oberflächenmontage
Anzahl der Montagebohrungen 4
Stiftmaterial Edelstahl
Entfernbarkeit Fixiert
Zolltarifnummer 7907000090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns