Menü Suche

Flächenbündiges Scharnier 40 mm 40.0 mm 5.0 mm Silbern

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20054045

Alte Essentra-Artikelnummer:

299403E

703 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 37,2762 €
50 + 26,6258 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

37,28 €

1 x 37,2762 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Blattstärke 5.0 mm
Gesamtlänge 40.0 mm
Gesamtstärke 9.0 mm
Gesamtbreite 40 mm
Farbe Silbern
Oberfläche Glänzend
Inbegriffen Fasteners not included
Scharnierblattform Viereckig
Hauptmaterial 316 Edelstahl
Befestigungsmethode Stift
Befestigungsausrichtung Universal
Anzahl der Montagebohrungen 4
Stiftmaterial Edelstahl
Entfernbarkeit Fixiert
Zolltarifnummer 8302100090

Produkt 299403E ersetzt:

Flächenbündiges Scharnier 40.0 mm 40.0 mm Edelstahl
Neue Essentra-Artikelnummer: 10550229
Alte Essentra-Artikelnummer: 491927

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns