Flächenbündige Scharniere zur Befestigung mit Senkschrauben sind flache Scharniere, die in verschiedenen Anwendungen weit verbreitet sind. Sie eignen sich am besten für bündig montierte Türen. Das Sortiment, das auch als oberflächenmontierte Scharniere bezeichnet wird, bietet verschiedene Formate von Senkbohrungen, abhängig von der Belastungsstärke, die für die Anwendung erforderlich ist. Verschiedene Materialien stehen zur Auswahl, die den Umweltanforderungen der Anwendung in Innenräumen oder im Freien entsprechen. Verschiedene Drehwinkel sind ebenfalls verfügbar.
Seriennummer: SR5506
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Blattstärke | Gesamtlänge | Anzahl der Montagebohrungen | Oberfläche | Material | Scharnierblattform | Gesamtbreite | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,6731 € - 9,6731 € | 670 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Schräg
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
3,26 € - 3,342 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.441 in
11.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4
|
Natur
|
Nylon
|
Rechteckig
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,5488 € - 1,8304 € | 260 Auf Lager |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
Rechteckig
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
4,0596 € - 5,6834 € | 546 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Verchromt
|
Zinklegierung
|
Viereckig
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
41,0064 € - 86,1135 € | 18 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Schwarz eloxiert
|
Aluminium
|
Rechteckig
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
9,2507 € - 18,3325 € | 38 Auf Lager |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
|
Nylon
|
Rechteckig
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
1,3609 € - 1,561 € | 1566 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2
|
Kein Finish
|
PA GF
|
Rechteckig
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
5,5389 € - 5,5389 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.453 in
11.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
4
|
Kein Finish
|
PA GF
|
Rechteckig
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
12,3234 € - 24,4144 € | 156 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
Nylon
|
Rechteckig
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
9,5182 € - 18,8648 € | 226 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
|
Nylon
|
Rechteckig
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
8,955 € - 17,7411 € | 43 Auf Lager |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
|
Nylon
|
Rechteckig
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
6,7688 € - 13,4008 € | 144 Auf Lager |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
|
Nylon
|
Rechteckig
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
3,9565 € - 8,2496 € | 1380 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
4
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Viereckig
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
3,52 € - 7,1851 € | 124 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Abgerundet
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
15,1845 € - 36,8547 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Schwarz eloxiert
|
Aluminium
|
Rechteckig
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
2,7738 € - 5,6476 € | 16928 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Viereckig
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
12,0105 € - 16,8147 € | 283 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
Oxid
|
Stahl
|
Rechteckig
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
7,8927 € - 15,6252 € | 750 Auf Lager |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5
|
Pulverbeschichtet
|
GF PA
|
Rechteckig
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2,3373 € - 4,7901 € | 8808 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Viereckig
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
23,5563 € - 46,6593 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Farblos eloxiert
|
Aluminium
|
Rechteckig
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Auf unserer Website treten derzeit Probleme beim Laden von Seiten auf. Wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich bitte direkt an unser Kundenserviceteam unter 01/364 9330 oder senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Unser Team hilft Ihnen gerne direkt weiter. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.