Menü Suche

Flächenbündiges Scharnier 50.0 mm 76.0 mm Zinklegierung

Neue Essentra-Artikelnummer:

20121709

Alte Essentra-Artikelnummer:

099129E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 18,0368 €
50 + 12,8834 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

18,04 €

1 x 18,0368 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Blattstärke 6.0 mm
Gesamtlänge 50.0 mm
Gesamtstärke 11.0 mm
Gesamtbreite 76.0 mm
Stiftmaterial Edelstahl
Oberfläche Kein Finish
Scharnierblattform Rechteckig
Anzahl der Montagebohrungen 4
Inbegriffen Fasteners not included
Spezifikationen DIN-EN 1774
Zolltarifnummer 8302100090
Scharniertyp Flügelscharnier
Befestigungsausrichtung Universal
Befestigungsmethode Stift
Entfernbarkeit Fixiert

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns