Menü Suche

Flächenbündiges Scharnier 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Schwarz

Essentra Artikelnummer:

20063306

Hersteller-Artikelnummer:

1399121E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 15,8047 €
25 - 99 11,2891 €
100 + 8,2215 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

15,80 €

1 x 15,8047 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Blattstärke 8.0 mm
Gesamtlänge 70.0 mm
Gesamtstärke 15.0 mm
Gesamtbreite 80.0 mm
Stiftmaterial Edelstahl
Oberfläche Beschichtet
Scharnierblattform Rechteckig
Anzahl der Montagebohrungen 4
Inbegriffen Fasteners not included
Spezifikationen DIN-EN 1774
Zolltarifnummer 8302100090
Scharniertyp Heavy Duty Hinge
Befestigungsausrichtung Universal
Befestigungsmethode Stift
Entfernbarkeit Fixiert

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns