Menü Suche

Ferrit-Flachkabel 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5 RMS-303

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Artikelnr:

RFS2-18-10-A5

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
140 - 559 1,0103 €
560 + 0,9093 €
Verpackungseinheit (VPE): 140

Bestelleinheit: VPE 140

Gesamtpreis:

141,44 €

140 x 1,0103 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Einsatzlänge 23.5 mm
Gesamtlänge 28.6 mm
Gesamtbreite 10.0 mm
Farbe Grau
Hauptmaterial A5
Zolltarifnummer 8504901100

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns