Menü Suche

Ferrit-Flachkabel 35.0 mm 25 Ω 68 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 25 Ω, 100 MHz impedance of 68 Ω. Insert Length of 35.0 mm | 1.378 in.
Artikelnr:

RFS2-26-12-A5

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
72 - 287 0,8582 €
288 + 0,7724 €
Verpackungseinheit (VPE): 72

Bestelleinheit: VPE 72

Gesamtpreis:

61,79 €

72 x 0,8582 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Einsatzlänge 35.0 mm
Gesamtlänge 38.5 mm
Gesamtbreite 12.0 mm
Farbe Grau
Hauptmaterial A5
Zolltarifnummer 8504901100

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns