Menü Suche

Flachkabel-Ferritkerne

In Produktion

Die Ferritkerne für Flachbandkabel sind in verschiedenen Einsatzlängen und MHz-Impedanzen verfügbar.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
71 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Einsatzlänge Impedanz 100 MHz Gesamtlänge Impedanz 25 MHz Gesamtbreite Kaufen
1,5548 € - 1,7276 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52.0 mm
75 Ω
57.6 mm
25 Ω
12.0 mm
0,3785 € - 0,4206 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
63 Ω
16.0 mm
41 Ω
12.0 mm
0,477 € - 0,5301 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
0,6646 € - 0,7385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.7 mm
96 Ω
23.8 mm
46 Ω
12.5 mm
0,5016 € - 0,5573 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.5 mm
87 Ω
25.5 mm
27 Ω
12.0 mm
0,6119 € - 0,6799 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
75 Ω
31.0 mm
28 Ω
12.0 mm
0,9132 € - 1,0146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
149 Ω
33.5 mm
58 Ω
20.0 mm
0,9031 € - 1,0034 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.0 mm
147 Ω
36.0 mm
52 Ω
18.0 mm
0,7724 € - 0,8582 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
68 Ω
38.5 mm
25 Ω
12.0 mm
0,8474 € - 0,9416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
4,5471 € - 5,0523 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
175 Ω
105 Ω
5,4866 € - 6,0962 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
181 Ω
80 Ω
1,0047 € - 1,1164 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
69 Ω
27 Ω
0,5345 € - 0,5939 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
2,8969 € - 3,2188 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.7 mm
180 Ω
38.5 mm
100 Ω
25.4 mm
0,1505 € - 0,1672 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
74 Ω
5.0 mm
46 Ω
9.0 mm
0,9031 € - 1,0034 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
98 Ω
40.0 mm
36 Ω
18.0 mm
1,2124 € - 1,3471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0 mm
94 Ω
49.6 mm
31 Ω
15.0 mm
0,3014 € - 0,3349 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
63 Ω
14.7 mm
28 Ω
12.0 mm
0,3009 € - 0,3344 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
72 Ω
16.0 mm
29 Ω
8.0 mm
  • von 4
Ferrit-Flachkabel 52.0 mm 25 Ω 75 Ω A5 RMS-303

10428566

Preisbereich
1,7276 € - 1,5548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    52.0 mm
  • Gesamtlänge
    57.6 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 11.5 mm 41 Ω 63 Ω A5 RMS-303

10428528

Preisbereich
0,4206 € - 0,3785 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    11.5 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5 RMS-303

10317341

Preisbereich
0,5301 € - 0,477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 18.7 mm 46 Ω 96 Ω A5 RMS-303

10317365

Preisbereich
0,7385 € - 0,6646 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    18.7 mm
  • Gesamtlänge
    23.8 mm
  • Gesamtbreite
    12.5 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 21.5 mm 27 Ω 87 Ω A5 RMS-303

10317396

Preisbereich
0,5573 € - 0,5016 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    21.5 mm
  • Gesamtlänge
    25.5 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 27.0 mm 28 Ω 75 Ω A5 RMS-303

10317433

Preisbereich
0,6799 € - 0,6119 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    31.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 27.0 mm 58 Ω 149 Ω A5 RMS-303

10317471

Preisbereich
1,0146 € - 0,9132 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    33.5 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 31.0 mm 52 Ω 147 Ω A5 RMS-303

10641521

Preisbereich
1,0034 € - 0,9031 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    31.0 mm
  • Gesamtlänge
    36.0 mm
  • Gesamtbreite
    18.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 35.0 mm 25 Ω 68 Ω A5 RMS-303

10428504

Preisbereich
0,8582 € - 0,7724 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    38.5 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5 RMS-303

10317525

Preisbereich
0,9416 € - 0,8474 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 26.6 mm 105 Ω 175 Ω A5 RMS-303

10317136

Preisbereich
5,0523 € - 4,5471 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    A5
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ferrit-Flachkabel 43.7 mm 80 Ω 181 Ω A5 RMS-303

10317150

Preisbereich
6,0962 € - 5,4866 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    A5
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ferrit-Flachkabel 12.5 mm 27 Ω 69 Ω A5 RMS-303

10641583

Preisbereich
1,1164 € - 1,0047 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    A5
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ferrit-Flachkabel 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5 RMS-303

10317303

Preisbereich
0,5939 € - 0,5345 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    23.3 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 26.7 mm 100 Ω 180 Ω A5 RMS-303

10418796

Preisbereich
3,2188 € - 2,8969 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    26.7 mm
  • Gesamtlänge
    38.5 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 3.0 mm 46 Ω 74 Ω A5 RMS-303

10640678

Preisbereich
0,1672 € - 0,1505 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    3.0 mm
  • Gesamtlänge
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 35.0 mm 36 Ω 98 Ω A5 RMS-303

10317549

Preisbereich
1,0034 € - 0,9031 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    18.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5 RMS-303

10641538

Preisbereich
1,3471 € - 1,2124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    44.0 mm
  • Gesamtlänge
    49.6 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 11.0 mm 28 Ω 63 Ω A5 RMS-303

10639948

Preisbereich
0,3349 € - 0,3014 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    14.7 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 11.5 mm 29 Ω 72 Ω A5 RMS-303

10641620

Preisbereich
0,3344 € - 0,3009 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    11.5 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5