Menü Suche

Flachkabel-Ferritkerne

In Produktion

Die Ferritkerne für Flachbandkabel sind in verschiedenen Einsatzlängen und MHz-Impedanzen verfügbar.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
71 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Einsatzlänge Impedanz 100 MHz Gesamtlänge Impedanz 25 MHz Gesamtbreite Kaufen
0,565 € - 0,6277 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.5 mm
97 Ω
20.5 mm
36 Ω
15.0 mm
0,7085 € - 0,7872 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
78 Ω
24.5 mm
41 Ω
20.0 mm
0,5078 € - 0,5642 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.5 mm
65 Ω
28.5 mm
28 Ω
8.0 mm
0,7018 € - 0,7798 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
78 Ω
33.5 mm
36 Ω
15.0 mm
0,5214 € - 0,5794 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
88 Ω
31.0 mm
29 Ω
9.0 mm
0,8024 € - 0,8916 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.4 mm
88 Ω
36.0 mm
29 Ω
12.0 mm
0,8314 € - 0,9238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
59 Ω
40.0 mm
24 Ω
12.0 mm
1,7865 € - 1,985 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
191
120
1,9089 € - 2,1211 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
99
36 Ω
2,8817 € - 3,2019 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
107
45 Ω
1,2932 € - 1,4369 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.2 mm
92 Ω
60.6 mm
28 Ω
12.0 mm
  • von 4
Ferrit-Flachkabel 16.5 mm 36 Ω 97 Ω A5 RMS-303

10638507

Preisbereich
0,6277 € - 0,565 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    16.5 mm
  • Gesamtlänge
    20.5 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 20.0 mm 41 Ω 78 Ω A5 RMS-303

10629901

Preisbereich
0,7872 € - 0,7085 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    24.5 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 23.5 mm 28 Ω 65 Ω A5 RMS-303

10317419

Preisbereich
0,5642 € - 0,5078 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    23.5 mm
  • Gesamtlänge
    28.5 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 27.0 mm 36 Ω 78 Ω A5 RMS-303

10317464

Preisbereich
0,7798 € - 0,7018 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    33.5 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5 RMS-303

10317495

Preisbereich
0,5794 € - 0,5214 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    31.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 32.4 mm 29 Ω 88 Ω A5 RMS-303

10630099

Preisbereich
0,8916 € - 0,8024 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    32.4 mm
  • Gesamtlänge
    36.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 35.0 mm 24 Ω 59 Ω A5 RMS-303

10630082

Preisbereich
0,9238 € - 0,8314 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 30.0 mm 120 191 A5 RMS-303

10317426

Preisbereich
1,985 € - 1,7865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ferrit-Flachkabel 23.5 mm 36 Ω 99 Nylon 6/6

10317198

Preisbereich
2,1211 € - 1,9089 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ferrit-Flachkabel 26.60 m 45 Ω 107 PA

10317129

Preisbereich
3,2019 € - 2,8817 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    PA
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ferrit-Flachkabel 55.2 mm 28 Ω 92 Ω A5 RMS-303

10641613

Preisbereich
1,4369 € - 1,2932 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    55.2 mm
  • Gesamtlänge
    60.6 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5