Menü Suche

Flachkopfschrauben mit integriertem O-Ring

Auf Lager

Dieses Sortiment an Schrauben mit integriertem O-Ring hat einen Flachkopf mit drei Antriebsoptionen: Torx, Kreuzschlitz oder Schlitz. Schrauben mit Torx-Antrieb bieten ein formschlüssiges, schnelles Einrasten und eine Übertragung des Drehmoments mit weniger Abwärtsdruck. Schrauben mit Kreuzschlitz können hohen Drehmomenten widerstehen, was sie zu einer guten Wahl für Anwendungen mit enger Passform macht und das Entfernen der Schraube vereinfacht, auch wenn sie fest angezogen wurde. Zu guter Letzt haben Schrauben mit Schlitz eine niedrigere Drehmomentkapazität als andere Antriebstypen wie Kreuzschlitz oder Torx. Diese Schrauben verfügen über einen O-Ring, der komprimiert und zwischen dem Schraubenkopf und der Kontaktoberfläche zusammengedrückt wird, um eine zuverlässigere Dichtungsfunktion herzustellen. Sie sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet und leicht magnetisch ist.

Diese Schrauben mit integriertem O-Ring verfügen über einen Flachkopf. Der O-Ring sorgt für einen sicheren bidirektionalen Schutz gegen Verunreinigungen wie Gase und Flüssigkeiten in verschiedenen Anwendungen und minimiert das Risiko von Schäden an empfindlichen Geräten. Diese Schrauben verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen so für eine sichere, zuverlässige Verbindung.

Schrauben mit integriertem O-Ring kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie im Automobil- und Elektrosektor zum Einsatz.

  • Bieten eine sichere und wasserdichte Verbindung für verschiedene Anwendungen und minimieren das Risiko der Lockerung aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen.
  • Sie kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie im Automobil- und Elektrosektor zum Einsatz.
  • Verfügen über einen O-Ring, der komprimiert und zwischen dem Schraubenkopf und der Kontaktoberfläche zusammengedrückt wird, um eine zuverlässigere Dichtungsfunktion herzustellen.
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
133 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 max h1 max d1 l1 Antriebstyp d3 ±0.05 Kaufen
2,2723 € - 3,4958 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
4.6
M6
45.0
Kreuzschlitz
6.8
2,2745 € - 3,4993 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
2.4
M3
30.0
Kreuzschlitz
3.6
1,4849 € - 2,2844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7
2.1
M2.5
30.0
Kreuzschlitz
2.75
2,5873 € - 3,9804 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
6.0
M8
50.0
Kreuzschlitz
8.5
1,9348 € - 2,9766 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1.6
M5
40.0
Kreuzschlitz
5.6
2,2723 € - 3,4958 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
4.6
M6
35.0
Kreuzschlitz
6.8
2,45 € - 3,7693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
4.6
M6
50.0
Kreuzschlitz
6.8
2,5873 € - 3,9804 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
6.0
M8
60.0
Kreuzschlitz
8.5
1,4849 € - 2,2844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7
2.1
M2.5
35.0
Kreuzschlitz
2.75
2,0698 € - 3,1843 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
2.4
M3
40.0
Kreuzschlitz
3.6
2,0698 € - 3,1843 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
2.4
M3
35.0
Kreuzschlitz
3.6
2,7447 € - 4,2227 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
7.5
M10
40.0
Kreuzschlitz
10.6
2,2723 € - 3,4958 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
4.6
M6
40.0
Kreuzschlitz
6.8
2,1373 € - 3,2881 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
3.1
M4
30.0
Kreuzschlitz
4.5
2,585 € - 3,9769 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
3.1
M4
40.0
Kreuzschlitz
4.5
2,3623 € - 3,6343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
6.0
M8
20.0
Kreuzschlitz
8.5
2,1373 € - 3,2881 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
3.1
M4
35.0
Kreuzschlitz
4.5
1,9348 € - 2,9766 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1.6
M5
35.0
Kreuzschlitz
5.6
1,4849 € - 2,2844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7
2.1
M2.5
25.0
Kreuzschlitz
2.75
2,5873 € - 3,9804 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
6.0
M8
40.0
Kreuzschlitz
8.5
  • von 7
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M6 45.0 Edelstahl 303

20228866

Preisbereich
3,4958 € - 2,2723 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    45.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M3 30.0 Edelstahl 303

20228750

Preisbereich
3,4993 € - 2,2745 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    30.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M2.5 30.0 Edelstahl 303

20228736

Preisbereich
2,2844 € - 1,4849 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1
    30.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M8 50.0 Edelstahl 303

20228897

Preisbereich
3,9804 € - 2,5873 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M5 40.0 Edelstahl 303

20228835

Preisbereich
2,9766 € - 1,9348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    40.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M6 35.0 Edelstahl 303

20228842

Preisbereich
3,4958 € - 2,2723 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    35.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M6 50.0 Edelstahl 303

20228873

Preisbereich
3,7693 € - 2,45 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M8 60.0 Edelstahl 303

20228903

Preisbereich
3,9804 € - 2,5873 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    60.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M2.5 35.0 Edelstahl 303

20228743

Preisbereich
2,2844 € - 1,4849 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1
    35.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M3 40.0 Edelstahl 303

20228774

Preisbereich
3,1843 € - 2,0698 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    40.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M3 35.0 Edelstahl 303

20228767

Preisbereich
3,1843 € - 2,0698 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    35.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M10 40.0 Edelstahl 303

20229085

Preisbereich
4,2227 € - 2,7447 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M6 40.0 Edelstahl 303

20228859

Preisbereich
3,4958 € - 2,2723 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    40.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M4 30.0 Edelstahl 303

20228781

Preisbereich
3,2881 € - 2,1373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M4 40.0 Edelstahl 303

20228804

Preisbereich
3,9769 € - 2,585 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    40.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M8 20.0 Edelstahl 303

20228514

Preisbereich
3,6343 € - 2,3623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M4 35.0 Edelstahl 303

20228798

Preisbereich
3,2881 € - 2,1373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    35.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M5 35.0 Edelstahl 303

20228828

Preisbereich
2,9766 € - 1,9348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    35.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M2.5 25.0 Edelstahl 303

20228729

Preisbereich
2,2844 € - 1,4849 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1
    25.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M8 40.0 Edelstahl 303

20228880

Preisbereich
3,9804 € - 2,5873 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5