Menü Suche

Maskierungsstopfen 16.0 mm 18.0 mm 25.0 mm TPE

Dieser flanschlose Maskierungsstopfen ist zur Maskierung von Bohrungen ausgelegt, ohne den Bereich um das Bohrungsloch herum zu verdecken. Durch das konische Design können unterschiedliche Lochdurchmesser geschützt werden. Es handelt sich um ein ergonomisches Profil mit einer Abziehlasche für eine einfache Montage und Demontage. Dieses Produkt ist aus säurebeständigem TPG gefertigt. Anwendungsbereiche sind Pulverbeschichtung bei niedrigeren Temperaturen, E-Beschichtung, Galvanisierung und Eloxierung.
Artikelnr:

18415

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
2000 + 0,3979 €
Verpackungseinheit (VPE): 2000

Bestelleinheit: VPE 2000

Gesamtpreis:

795,80 €

2000 x 0,3979 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Material TPE
Farbe Black
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns