Menü Suche

Maskierungsstopfen 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM

Dieser flanschlose Maskierungsstopfen aus schwarzem EPDM schützt Bohrungen mit einem Durchmesser von 16,3 mm, ohne die umliegenden Bereiche abzudecken. Er hat einen Temperaturbereich von bis zu 180 °C.
Artikelnr:

461492

956 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 7,4754 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

747,54 €

100 x 7,4754 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Material EPDM
Farbe Black
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns