Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohr-Nenngröße | T | OD | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196,7662 € - 413,209 € | 10 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| 48,9692 € - 102,8352 € | 27 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 19,9291 € - 41,8512 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| 115,8444 € - 280,6953 € | 26 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| 55,11 € - 115,7311 € | 13 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
| 172,7336 € - 362,7405 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 125,2279 € - 262,9786 € | 18 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 0,4978 € - 1,5125 € | 1200 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,8407 € - 1,5939 € | 1650 Auf Lager |
ANSI 3/4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3,30 € - 7,623 € | 1050 Auf Lager |
ANSI 3"
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 11,3061 € - 26,6052 € | 324 Auf Lager |
ANSI 8"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 1,2095 € - 3,465 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 31,7804 € - 68,9083 € | 14 Auf Lager |
ANSI 16"
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.701 in
475.0 mm
|
||
| 0,5021 € - 1,0544 € | 1000 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 1,8939 € - 3,9772 € | 320 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1,34 € - 2,8141 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 7,1022 € - 15,3665 € | 219 Auf Lager |
ANSI 6"
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 2,7547 € - 7,7435 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 7,963 € - 19,9162 € | 207 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 0,2482 € - 1,172 € | 7800 Auf Lager |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.