Menü Suche

Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig

Auf Lager

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

  • Provides excellent protection for threaded applications.
  • Highly resistant to shredding.
  • Green PVC option can be used with oil and grease applications.
Material: Vinyl, PVC Farbe: Grün, Schwarz Seriennummer: SR1020

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Farbe H Material Kaufen
0,1746 € - 0,411 € 5528 Auf Lager
11.0 mm
Grün
Vinyl
0,0877 € - 0,2081 € 1982 Auf Lager
5.0 mm
Grün
Vinyl
0,2787 € - 0,6771 € 21623 Auf Lager
15.0 mm
Grün
Vinyl
0,2337 € - 0,5559 € 7635 Auf Lager
14.0 mm
Grün
Vinyl
0,1534 € - 0,3636 € 12446 Auf Lager
12.0 mm
Black
PVC
0,2154 € - 0,5085 € 13972 Auf Lager
17.0 mm
Black
PVC
0,1406 € - 0,3282 € 20485 Auf Lager
11.0 mm
Black
PVC
0,2844 € - 0,6682 € 1771 Auf Lager
21.0 mm
Black
PVC
0,2267 € - 0,5352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
Black
PVC
0,0756 € - 0,1794 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6 mm
Black
PVC
0,1788 € - 0,4464 € 212325 Auf Lager
14.0 mm
Black
PVC
0,5998 € - 1,4163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.0 mm
Grün
Vinyl
0,0987 € - 0,0987 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Black
PVC
0,2055 € - 0,4819 € 2612 Auf Lager
15.0 mm
Black
PVC
0,3562 € - 0,8338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
Black
PVC
0,4787 € - 1,1324 € 2942 Auf Lager
29.0 mm
Black
PVC
0,077 € - 0,1617 € 19275 Auf Lager
7.0 mm
Black
PVC
0,3266 € - 0,7687 € 16307 Auf Lager
23.0 mm
Black
PVC
0,2069 € - 0,4849 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
Black
PVC
0,4069 € - 0,9609 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
Black
PVC
  • von 3
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 11.0 mm 29.0 mm Vinyl Grün

10084359

Preisbereich
0,411 € - 0,1746 €

Lagerbestände
5528 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 5.0 mm 23.5 mm Vinyl Grün

10084328

Preisbereich
0,2081 € - 0,0877 €

Lagerbestände
1982 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 15.0 mm 29.5 mm Vinyl Grün

10084380

Preisbereich
0,6771 € - 0,2787 €

Lagerbestände
21623 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 14.0 mm 28.5 mm Vinyl Grün

10084373

Preisbereich
0,5559 € - 0,2337 €

Lagerbestände
7635 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 12.0 mm 29.0 mm PVC Schwarz

10086315

Preisbereich
0,3636 € - 0,1534 €

Lagerbestände
12446 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 17.0 mm 29.5 mm PVC Schwarz

10086353

Preisbereich
0,5085 € - 0,2154 €

Lagerbestände
13972 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 11.0 mm 29.0 mm PVC Schwarz

10086308

Preisbereich
0,3282 € - 0,1406 €

Lagerbestände
20485 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 21.0 mm 34.5 mm PVC Schwarz

10086377

Preisbereich
0,6682 € - 0,2844 €

Lagerbestände
1771 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 18.0 mm 28.5 mm PVC Schwarz

10086360

Preisbereich
0,5352 € - 0,2267 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 6 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10086285

Preisbereich
0,1794 € - 0,0756 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    6 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 14.0 mm 29.0 mm PVC Schwarz

10086322

Preisbereich
0,4464 € - 0,1788 €

Lagerbestände
212325 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 29.0 mm 35.0 mm Vinyl Grün

10084472

Preisbereich
1,4163 € - 0,5998 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    29.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 8.0 mm 24.5 mm PVC Schwarz

10466094

Preisbereich
0,0987 € - 0,0987 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Standard
    DIN
  • Standard
    AISI
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 15.0 mm 29.5 mm PVC Schwarz

10086339

Preisbereich
0,4819 € - 0,2055 €

Lagerbestände
2612 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 25.0 mm 34.5 mm PVC Schwarz

10086391

Preisbereich
0,8338 € - 0,3562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 29.0 mm 35.0 mm PVC Schwarz

10086421

Preisbereich
1,1324 € - 0,4787 €

Lagerbestände
2942 Auf Lager
Merkmale
  • d
    29.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 7.0 mm 24.0 mm PVC Schwarz

10087169

Preisbereich
0,1617 € - 0,077 €

Lagerbestände
19275 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 23.0 mm 34.5 mm PVC Schwarz

10086384

Preisbereich
0,7687 € - 0,3266 €

Lagerbestände
16307 Auf Lager
Merkmale
  • d
    23.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 16.0 mm 28.0 mm PVC Schwarz

10086346

Preisbereich
0,4849 € - 0,2069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig 26.0 mm 34.5 mm PVC Schwarz

10086407

Preisbereich
0,9609 € - 0,4069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790